Produkt in den Warenkorb gelegt

Effilux Quadratische LED-Ringlichter mit Segmenten und flachem Profil

Effilux Low Profile Segmented Square LED Ring Lights

Effilux Low Profile Segmented Square LED Ring Lights

×
Auswahl der Spezifikationen
Farbe:
€1.081,00

Spezifikationen

Beleuchtungsart:
LED Illuminator
Hersteller:
Effilux
Gehäusegeometrie:
Segmented Ring Light
Betriebsmodus:
Strobed or Constant
Innendurchmesser (mm):
90
Größe (mm):
148 x 132 x 15
Gewicht (g):
Not Specified
Eingangsspannung (V):
24V DC
Stromversorgung:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #15-874
Europe: #15-875
Japan: #73-409
Korea: #73-409
China: #15-874
Betriebstemperatur (°C):
0 to 40
Schutzart:
IPXX

Produkte

 Farbe   Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
White
Red

Mehr Infos

  • Integrierter Treiber mit AutoStrobe-Modus
  • Flaches Profil (15 mm)
  • Rote und weiße LEDs verfügbar

Die quadratischen LED-Ringlichter mit Segmenten und flachem Profil von Effilux bieten intensive, homogene Beleuchtung und eine unabhängige Steuerung der einzelnen LED-Segmente. Jeder der vier Teile kann separat gesteuert werden, sodass schnelle Beleuchtungsänderungen im Labor oder in der industriellen Bildverarbeitung möglich sind. Mit den mitgelieferten diffusen, halbdiffusen und transparenten Fenstern können verschiedene Intensitäten und Diffusionsarten erzeugt werden. Zusätzlich ist ein optionales Dom-Zubehör verfügbar. Die quadratischen LED-Ringlichter mit Segmenten und flachem Profil von Effilux haben einen AutoStrobe-Modus, der verschiedene Betriebsmodi ermöglicht, wie z. B. konstante Beleuchtung, Steuerung der vier Segmente und eine Beleuchtung mit hoher Intensität. Die Ringlichter sind ideal für eine Vielzahl von Anwendungen von Stereovision bis zur industriellen Bildverarbeitung.

Bitte beachten Sie: Für die Steuerung der vier Segmente wird #22-116 benötigt.

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Dom für quadratische LED-Ringlichter mit Segmenten von Effilux #22-115 €386,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Switch für quadratische LED-Ringlichter mit Segmenten von Effilux, 4 Kanäle #22-116 €195,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Kabel mit offenen Enden für quadratische LED-Ringlichter mit Segmenten von Effilux #22-117 €99,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×

Passende Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.