Produkt in den Warenkorb gelegt
Top-Seller

Edmund Optics® Linsentücher - hohe Qualität

Edmund Optics Industrial Grade Lens Tissue

×
  • Traditionelles MIL-SPEC Tuch
  • Große einzelne Bögen
  • 500 Tücher pro Packung

Kann für die trockene Reinigung oder die Reinigung mit Alkohol verwendet werden, um Spiegeloberflächen, optische Komponenten, Metallbeschichtungen und Glas zu polieren. Physikalische und chemische Eigenschaften entsprechen Typ 1, Klasse 1, MIL A-A-50177. 500 Tücher pro Packung.

Spezifikationen

Anzahl Filme:
500.00

Produkte

 Titel   Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
7,75" x 4", Linsentuch - hohe Qualität
7,75" x 10,75", Linsentuch - hohe Qualität
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.