Produkt in den Warenkorb gelegt
Top-Seller

Edmund Optics® Strahlprofilmessgerät

Edmund Optics Beam Profiler 4M, #11-045

Edmund Optics Beam Profiler 4M, #11-045 Edmund Optics Beam Profiler, #89-308
×
  • Hohe Auflösung für genaue Messungen von Strahlprofilen mit kleinem Durchmesser
  • Großflächiger Sensor für die Messung von Strahlprofilen mit großem Durchmesser
  • USB 3.0 für höchste Übertragungsgeschwindigkeiten

Edmund Optics® Strahlprofilmessgeräte ermöglichen die Messung einer Vielzahl von Laserstrahlgrößen und liefern Informationen zur Optimierung des Betriebs von Lasersystemen. Diese Laserstrahlprofilmessgeräte zeichnen sich durch großflächige Sensoren mit einer hohen Auflösung aus und ermöglichen eine genaue Profilmessung für Laserstrahlen mit kleinem und großem Durchmesser. Die Strahlprofilmessgeräte sind in zwei Größen erhältlich und besitzen ein 1”x32-Gewinde für die Montage, was sie mit C-Mount-Zubehörteilen kompatibel macht. Die Edmund Optics Strahlprofilmessgeräte verfügen über einen externen Trigger zur Synchronisierung der Kamera mit gepulsten Lasern und sind außerdem mit USB 2.0 und 3.0 kompatibel, sodass sie eine der höchsten Übertragungsgeschwindigkeiten in der Branche bieten. Zum Lieferumfang aller Strahlprofilmessgeräte gehört auch eine intuitive Software für die Strahlanalyse mit mehreren Anzeigeoptionen (2D, 3D und XY) sowie umfangreichen Steuerungsfunktionen wie Hintergrundsubtraktion und Gauß-Fit.

Bitte beachten Sie: Softwaretreiber zum Download verfügbar. Produkt ist kompatibel mit LabVIEW.

Produkte

 Wellenlängenbereich (nm)   Eingangsstrahlbedingungen   Sensorfläche, h x v (mm)   Software   Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
350 - 1150 Minimum 55μm (10 x 10 pixels) 11.3 x 11.3 USB Included

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Testkarte für Laserzerstörschwelle für pyroelektrischen Detektor #15-267 €104,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Testkarte für Laserzerstörschwelle für pyroelektrischen Detektor (5 Stück) #15-270 €426,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Absorbierender ND-Filter mit C-Mount, OD 0,15, 22 mm freie Apertur #13-015 €92,00 Stk. 11+ €81,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Absorbierender ND-Filter mit C-Mount, OD 0,2, 22 mm freie Apertur #13-016 €92,00 Stk. 11+ €81,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Absorbierender ND-Filter mit C-Mount, OD 0,3, 22 mm freie Apertur #13-017 €92,00 Stk. 11+ €81,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Absorbierender ND-Filter mit C-Mount, OD 0,4, 22 mm freie Apertur #13-018 €92,00 Stk. 11+ €81,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Absorbierender ND-Filter mit C-Mount, OD 0,5, 22 mm freie Apertur #13-019 €92,00 Stk. 11+ €81,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Absorbierender ND-Filter mit C-Mount, OD 0,6, 22 mm freie Apertur #13-020 €92,00 Stk. 11+ €81,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Absorbierender ND-Filter mit C-Mount, OD 1,0, 22 mm freie Apertur #13-021 €92,00 Stk. 11+ €81,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Absorbierender ND-Filter mit C-Mount, OD 1,3, 22 mm freie Apertur #13-022 €92,00 Stk. 11+ €81,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Absorbierender ND-Filter mit C-Mount, OD 1,5, 22 mm freie Apertur #13-023 €92,00 Stk. 11+ €81,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Absorbierender ND-Filter mit C-Mount, OD 2,0, 22 mm freie Apertur #13-024 €92,00 Stk. 11+ €81,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Absorbierender ND-Filter mit C-Mount, OD 2,5, 22 mm freie Apertur #13-025 €92,00 Stk. 11+ €81,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×

Passende Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.