Produkt in den Warenkorb gelegt

Größenverstellbare kinematische optische Halterungen der E-Serie

E-Series Adjustable Size Kinematic Optical Mounts

E-Series Adjustable Size Kinematic Optical Mounts

E-Series Adjustable Size Kinematic Optical Mounts	E-Series Adjustable Rectangular Kinematic Mount (#17-242) E-Series Jaw Clamp Kinematic Mount (#17-243)
×
  • Nützliche Halterung für Experimente und OEM-Systeme
  • Kompatibel mit rechteckigen Optiken zwischen 3 und 38,1 mm
  • Kompatibel mit Optikdurchmessern zwischen 4 und 40 mm
  • Verstellschrauben mit M6x0,25 (101,6 TPI)

Die größenverstellbaren kinematischen Halterungen der E-Serie sind ideal für die Integration von runden, rechteckigen und quadratischen optischen Komponenten. Die Halterungen bieten viele Eigenschaften, die für Forschung & Entwicklung, Prototypenbau und OEM-Systeme nützlich sind. Große freie Aperturen erhöhen die Kompatibilität sowohl für reflektierende Optiken wie Spiegel als auch für transmittierende Optiken wie Strahlteiler, Filter und Zylinderlinsen. Die zwei Verstellschrauben mit M6x0,25 (101,6 TPI) bieten eine glatte Bewegung und können per Hand oder über einen Inbusschlüssel (2 mm Schlüsselgröße) verstellt werden (Verkippung um ±3,5°). Die Verstellschrauben sind abnehmbar, sodass eine noch kompaktere Größe entstehen kann. Die größenverstellbaren kinematischen Halterungen der E-Serie haben angesenkte Löcher für M4- oder 8-32-Schrauben mit einem M6x1,0-Innengewinde zur Erhöhung der Vielseitigkeit und für eine direkte Kompatibilität zu den TECHSPEC® metrischen Edelstahlstangen und Stangen mit Standfuß.

Bitte beachten Sie: #17-242 hat eine optische Achsenhöhe von 38,1 mm, wenn eine optische Komponente mit 25,4 mm Größe befestigt wird. #17-243 hat eine konstante optische Achsenhöhe von 38,1 mm, egal welche Optikgröße befestigt wird.

Spezifikationen

Anzahl an Verstellschrauben:
2
Aufbau:
Aluminum Plates, Stainless Steel Screws, and Brass Thread Bushings
Feiner Neigewinkel (°):
±3.5
Feiner Kippwinkel (°):
±3.5
Gewindesteigung der Einstellschraube (mm) :
0.25
Min. Dicke der kompatiblen Optiken (mm):
2
Höhe optische Achse (mm):
38.10

Produkte

 Optiktyp   Größe der kompatiblen Optiken (mm)  Höhe optische Achse  Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
Rectangular 2.00 - 38.10 38.10
Circular 4.00 - 40.00 38.10

Passende Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.