Produkt in den Warenkorb gelegt
Top-Seller

Adapter für Lichtleiter von Dolan-Jenner

Mehr Produkte von Dolan-Jenner
Dolan-Jenner Fiber Optic Adapters

Dolan-Jenner Fiber Optic Adapters

Dolan-Jenner Fiber Optic Adapters #66-903 #66-908 #38-946 +10
×
Auswahl der Spezifikationen
Innendurchmesser (Inch):
Modellnummer:
€40,00 - €46,00

Spezifikationen

Beleuchtungsart:
Accessory
Außendurchmesser (mm):
25.00
Aufbau:
6061-T6 Aluminum

Produkte

 Innendurchmesser (Inch)   Modellnummer   Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
0.191 MX-5
0.316 MX-6
0.565 MX-10
0.629 MX-11
0.191 SX-5
0.316 SX-6
0.565 SX-10
0.629 SX-11

Mehr Infos

Adapter für Lichtleiter von Dolan-Jenner sind ein wichtiges Zubehörteil für die Lichtkollimation. Alle Adapter sind aus Aluminium 6061-T6 hergestellt. Dies macht die Adapter haltbar und robust und gleichzeitig leicht. Die Adapter für Lichtleiter von Dolan-Jenner haben einen Außendurchmesser von 25 mm. Adapter für Lichtleiter werden für den Anschluss von faseroptischen Lichtleitern an Beleuchtungsgeräte für Lichtleiter benötigt.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.