Produkt in den Warenkorb gelegt

Beleuchtete Standmikroskope zur direkten Messung

×
  • 40X und 100X Modelle
  • Strichplatten englisch/metrisch

Für schnelle und präzise Messungen in Laboren, Werkstätten und der Fertigung. Bietet eine Strichplatte mit doppelter Skala (Inch und Millimeter). Durch Drehung des Okulars wird die Strichplatte fokussiert. Über die vertikalen Einstellknöpfe kann das Bild des Objekts fokussiert werden. Inkl. einer vertikal verstellbaren, batteriebetriebenen Lichtquelle, die auch für den anderweitigen Gebrauch entfernt werden kann. Das Mikroskop hat Aussparungen in der Basis, die eine Bearbeitung des Objekts erlauben.

Bitte beachten Sie: Die Strichplatte kann und sollte nicht entfernt oder ersetzt werden.

Spezifikationen

Hinweis:
Magnification includes 10X Eyepiece
Beleuchtungsart:
Adjustable & removable, battery operated
Fokustyp:
Rack and Pinion
Höhe (mm):
200.00
Gewicht (g):
580.00

Produkte

 Vergrößerung  WD (mm)  Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
40X 15.0
100X 5.5

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Ersatzlampe für #55-678 und #55-679 #52-085 €42,75 Stk. 5+ €40,50   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.