Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Vega® Strahlaufweiter für Laserlinien

TECHSPEC® Vega™ Laser Line Beam Expanders

TECHSPEC® Vega™ Laser Line Beam Expanders

TECHSPEC® Vega™ Laser Line Beam Expanders TECHSPEC® Vega™ Laser Line Beam Expanders
×
  • AR-beschichtet für Laserwellenlängen: 266 nm, 355 nm, 405 nm, 532 nm, 1064 nm und 1940 nm
  • Feste Vergrößerungen von 1,5X - 20X erhältlich
  • Einstellbare Divergenz mittels rotierender Optik

Die TECHSPEC® Vega® Strahlaufweiter für Laserlinien sind für anspruchsvolle Laseranwendungen wie Lasermaterialbearbeitung, Medizin und Forschung konzipiert. Die kompakten Strahlaufweiter sind für einen breiten Wellenlängenbereich optimiert und erreichen einen transmittierten Wellenfrontfehler von λ/10. Um die Kompatibilität mit Hochleistungslasern sicherzustellen, sind diese Strahlaufweiter so konstruiert, dass keine sogenannten Geisterbilder auf den inneren Oberflächen abgebildet werden. Die TECHSPEC® Vega® Strahlaufweiter für Laserlinien lassen sich einfach mit M30 x 1 Gewinde montieren und bieten ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis sowohl bei Einzelstückkäufen als auch für die Volumenintegration.

Bitte beachten Sie: Die Länge dieser Strahlaufweiter verändert sich bei der Divergenzeinstellung, typischerweise um 1 bis 2 mm im Vergleich zur spezifizierten Länge.

TECHSPEC® Vega® breitbandige Strahlaufweiter sind ebenfalls verfügbar. Für kostenbewusstere Anwendungen bietet Edmund Optics® die TECHSPEC® Scorpii® Nd:YAG-Strahlaufweiter an. Für HeNe-Laseranwendungen stehen TECHSPEC® Arcturus® HeNe-Strahlaufweiter zur Verfügung. Für Anwendungen mit höherer Präzision, bei denen eine verschiebbare Optik erforderlich ist, empfehlen wir Ihnen die TECHSPEC® Draconis® Strahlaufweiter oder die TECHSPEC® Draconis® breitbandigen Strahlaufweiter. Für Breitband- oder Ultrakurzpulslaseranwendungen stehen die TECHSPEC® Canopus® reflektierenden Strahlaufweiter zur Verfügung.

Um mehr über den Unterschied zwischen 2-μm-Strahlaufweitern mit 2-µm-Strahlaufweitern mit geringem OH-Gehalt sowie über die verschiedenen Arten von Quarzglas zu erfahren, lesen Sie unseren Anwendungshinweis Vergleich von UV- und IR-Quarzglas.

Die 532 nm Versionen sind mit den gängigen 515 nm Lasern kompatibel, wohingegen die 1064 nm Versionen ideal für den Einsatz mit Lasern bei 1030 nm, 1070 nm und 1080 nm sind.

Fixed Laser Beam Expanders

Spezifikationen

Einfallswinkel (°):
0
Einstellbare Strahldivergenz:
Rotating Optics

Produkte

DWL (nm)  Aufweitung   Wellenlängenbereich (nm)   Eingangsapertur (mm)   Ausgangsapertur (mm)   Substrat   Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
266 2X 250 - 280 10 23 Fused Silica
266 3X 250 - 280 10 23 Fused Silica
266 4X 250 - 280 7.5 26 Fused Silica
266 5X 250 - 280 7.5 26 Fused Silica
266 7X 250 - 280 7.5 26 Fused Silica
266 10X 250 - 280 7.5 32 Fused Silica
355 1.5X 340 - 380 10 23 Fused Silica
355 2X 340 - 380 10 23 Fused Silica
355 3X 340 - 380 10 23 Fused Silica
355 4X 340 - 380 7.5 26 Fused Silica
355 5X 340 - 380 7.5 26 Fused Silica
355 7X 340 - 380 7.5 26 Fused Silica
355 10X 340 - 380 7.5 26 Fused Silica
355 20X 340 - 380 4.5 32 Fused Silica
405 10X 375 - 435 7.5 26 Fused Silica
532 1.5X 500 - 570 10 23 Fused Silica
532 2X 500 - 570 10 23 Fused Silica
532 3X 500 - 570 10 23 Fused Silica
532 4X 500 - 570 7.5 26 Fused Silica
532 5X 500 - 570 7.5 26 Fused Silica
532 7X 500 - 570 7.5 26 Fused Silica
532 10X 500 - 570 7.5 26 Fused Silica
532 20X 500 - 570 4.5 32 Fused Silica
1064 1.5X 1000 - 1140 8 23 Fused Silica
1064 2X 1000 - 1140 8 23 Fused Silica
1064 3X 1000 - 1140 8 23 Fused Silica
1064 4X 1000 - 1140 7.1 26 Fused Silica
1064 5X 1000 - 1140 7.1 26 Fused Silica
1064 7X 1000 - 1140 7.1 26 Fused Silica
1064 10X 1000 - 1140 5.45 26 Fused Silica
1064 20X 1000 - 1140 4.5 32 Fused Silica
Broadband 2X 1900 - 2100 10 23 Fused Silica
Broadband 3X 1900 - 2100 10 23 Fused Silica
Broadband 2X 1900 - 2100 10 23 Fused Silica
Broadband 3X 1900 - 2100 10 23 Fused Silica

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Adapter M27 x 1,0 auf M30 x 1,0 #14-666 €47,38 Stk. 10+ €41,20   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Adapter M30 x 1,0 auf C-Mount #35-474 €45,32 Stk. 10+ €40,17   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Adapter M30 x 1,0 auf M24 x 0,5 #35-475 €45,32 Stk. 10+ €40,17   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Adapter M30 x 1,0 auf M22 x 0,75 #35-476 €45,32 Stk. 10+ €40,17   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Adapter M30 x 1,0 auf M16 x 0,75 #35-477 €45,32 Stk. 10+ €40,17   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
Adapter M30 x 1,0 auf SM1 #35-478 €45,32 Stk. 10+ €40,17   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×

Kundenspezifische Produkte

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.