Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Objektive mit Festbrennweite der Cr-Serie

TECHSPEC® Cr Series Fixed Focal Length Lenses

TECHSPEC® Cr Series Fixed Focal Length Lenses 6mm Cr Series Fixed Focal Length Lens 8.5mm Cr Series Fixed Focal Length Lens 12mm Cr Series Fixed Focal Length Lens +5
×
  • C-Mount-Objektive für bis zu ⅔“ Sensoren
  • Bis zu 7,5 Megapixel, 1,85 µm Pixelgröße
  • Robuste Version (50 g Stöße) unserer Objektive der C-Serie
  • 3,5 mm bis 50 mm Brennweite
  • Auch schlankere Objektive für die Industrie (Ci) verfügbar

Die TECHSPEC® Objektive mit Festbrennweite der Cr-Serie ("Compact Ruggedized" = Cr) sind zum Schutz des Objektivs vor Schäden stabilisiert. Sie behalten die optische Ausrichtung auch nach Vibrationen und Stößen bei. Alle optischen Elemente des Objektivs sind mit Kleber fixiert, um die Objektverschiebung auf dem Bild zu reduzieren. Außerdem besitzen die Objektive eine robuste Mechanik mit vereinfachtem Fokus und eine Fokusarretierung aus Edelstahl mit C-Mount. Die TECHSPEC® Objektive mit Festbrennweite der Cr-Serie eignen sich ideal für kalibrierte Bildverarbeitungssysteme, beispielsweise für Messungen und Prüfungen, 3D-Stereobilder, Robotik und Sensortechnik, autonome Fahrzeuge und die Objektverfolgung. Die Objekt-Bild-Zuordnung bleibt selbst nach starken Stößen und Vibrationen erhalten; wenn der Objektmittelpunkt auf dem mittleren Pixel abgebildet wird, wird er immer auf diesem mittleren Pixel abgebildet.

Diese Objektive erhielten den 1. Platz beim 2018 Inspect Award und den Silver Level 2018 Innovators Award.

Bitte beachten Sie: Besuchen Sie unsere "Ruggedization"-Webseite, um mehr über das Thema zu erfahren.

Produkte

BW (mm)  Max. Sensorgröße   Blende (f/#)  WD (mm)  Mount   Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
3.50 1/1.8" f/2 0 - ∞ C-Mount
3.50 1/1.8" f/2.8 0 - ∞ C-Mount
3.50 1/1.8" f/4 0 - ∞ C-Mount
3.50 1/1.8" f/5.6 0 - ∞ C-Mount
3.50 1/1.8" f/8 0 - ∞ C-Mount
3.50 1/1.8" f/11 0 - ∞ C-Mount
4.50 1/1.8" f/2 25 - ∞ C-Mount
4.50 1/1.8" f/2.8 25 - ∞ C-Mount
4.50 1/1.8" f/4 25 - ∞ C-Mount
4.50 1/1.8" f/5.6 25 - ∞ C-Mount
4.50 1/1.8" f/8 25 - ∞ C-Mount
4.50 1/1.8" f/11 25 - ∞ C-Mount
6.00 1/1.8" f/1.4 75 - ∞ C-Mount
6.00 1/1.8" f/1.8 75 - ∞ C-Mount
6.00 1/1.8" f/2.8 75 - ∞ C-Mount
6.00 1/1.8" f/4 75 - ∞ C-Mount
6.00 1/1.8" f/5.6 75 - ∞ C-Mount
6.00 1/1.8" f/8 75 - ∞ C-Mount
8.50 2/3" f/1.3 100 - ∞ C-Mount
8.50 2/3" f/1.8 100 - ∞ C-Mount
8.50 2/3" f/2.8 100 - ∞ C-Mount
8.50 2/3" f/4 100 - ∞ C-Mount
8.50 2/3" f/5.6 100 - ∞ C-Mount
8.50 2/3" f/8 100 - ∞ C-Mount
12.00 2/3" f/1.8 98 - ∞ C-Mount
12.00 2/3" f/2.8 98 - ∞ C-Mount
12.00 2/3" f/4 98 - ∞ C-Mount
12.00 2/3" f/5.6 98 - ∞ C-Mount
12.00 2/3" f/8 98 - ∞ C-Mount
12.00 2/3" f/11 98 - ∞ C-Mount
12.00 2/3" f/16 98 - ∞ C-Mount
16.00 2/3" f/1.6 98 - ∞ C-Mount
16.00 2/3" f/1.8 98 - ∞ C-Mount
16.00 2/3" f/2.8 98 - ∞ C-Mount
16.00 2/3" f/4 98 - ∞ C-Mount
16.00 2/3" f/5.6 98 - ∞ C-Mount
16.00 2/3" f/8 98 - ∞ C-Mount
16.00 2/3" f/11 98 - ∞ C-Mount
16.00 2/3" f/16 98 - ∞ C-Mount
25.00 2/3" f/1.4 98 - ∞ C-Mount
25.00 2/3" f/1.8 98 - ∞ C-Mount
25.00 2/3" f/2.8 98 - ∞ C-Mount
25.00 2/3" f/4 98 - ∞ C-Mount
25.00 2/3" f/5.6 98 - ∞ C-Mount
25.00 2/3" f/8 98 - ∞ C-Mount
25.00 2/3" f/11 98 - ∞ C-Mount
25.00 2/3" f/16 98 - ∞ C-Mount
35.00 2/3" f/1.65 165 - ∞ C-Mount
35.00 2/3" f/1.8 165 - ∞ C-Mount
35.00 2/3" f/2.8 165 - ∞ C-Mount
35.00 2/3" f/4.0 165 - ∞ C-Mount
35.00 2/3" f/5.6 165 - ∞ C-Mount
35.00 2/3" f/8.0 165 - ∞ C-Mount
35.00 2/3" f/11 165 - ∞ C-Mount
35.00 2/3" f/16 165 - ∞ C-Mount
50.00 2/3" f/2.0 250 - ∞ C-Mount
50.00 2/3" f/2.8 250 - ∞ C-Mount
50.00 2/3" f/4.0 250 - ∞ C-Mount
50.00 2/3" f/5.6 250 - ∞ C-Mount
50.00 2/3" f/8.0 250 - ∞ C-Mount
50.00 2/3" f/11 250 - ∞ C-Mount
50.00 2/3" f/16 250 - ∞ C-Mount
100.00 1" f/2.8 750 - ∞ C-Mount
100.00 1" f/4 750 - ∞ C-Mount
100.00 1" f/5.6 750 - ∞ C-Mount
100.00 1" f/8 750 - ∞ C-Mount
100.00 1" f/11 750 - ∞ C-Mount
100.00 1" f/16 750 - ∞ C-Mount

Produktdetails

Edmund Optics hat eine Familie leistungsstarker Objektive (die C-Serien-Familie) kreiert und 6 auf den Kundenbedarf zugeschnittene optomechanische Lösungen, die auf bestimmte Anwendungen abzielen, entwickelt. Die Objektiv-Untergruppen verwenden die gleichen Optiken wie die Objektive der C-Serie und liefern daher die gleiche optische Leistung, jedoch mit einer Vielzahl optomechanischer Lösungen, um Ihre anwendungsbedingten Anforderungen zu erfüllen:

  • C-Serie: Weist einen fixierbaren Fokus und Blende mit Festellschraube auf und ist die anpassbarste Version dieser Optikdesigns; typischerweise werden diese hochwertigen Objektive zur Bildverarbeitung verwendet. Auch mit einer breitbandigen VIS-NIR-Antireflexionsbeschichtung (BBAR) erhältlich.
  • Ci-Serie: Vereinfachte Mechanik mit fester Blende und kompaktem Gehäuse. Robuste Objektive für die Industrie mit verringerter Größe, geringeren Kosten und fixiertem Fokus.
  • Cr-Serie: Alle Optiken sind mit Kleber fixiert, die Objektive besitzen einen feststellbaren Fokus-Ring. Stabilisierte Objektive reduzieren Pixelshift und haben eine verbesserte Fokusstabilität.
  • Cx-Serie: Modulare, flexible Mechaniken machen es möglich die Objektive auseinanderzubauen, um Zubehör wie Flüssiglinsen, Blenden, etc. einzusetzen.
  • Cx-Flüssiglinsen-Serie : Ausgestattet mit einer integrierten Flüssiglinse für schnellen Autofokus.
  • Cw-Serie: Wasserdichte Versionen, erfüllen den IEC-Eindringschutzgrad IPX7 und IPX9K.

Technische Informationen

How to focus a Cr Series Lens
How to focus a Cr Series Lens
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.