Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Sphärische konvexe Spiegel

Convex Mirrors

×
  • Präzisionspolierte Oberfläche
  • Oberflächengenauigkeit von λ/2
  • Diverse Beschichtungsoptionen

TECHSPEC® konvexe Spiegel eignen sich ideal zur Vergrößerung des Bildfeldes eines Bildverarbeitungssystems ohne zusätzliche chromatische Aberrationen einzuführen. Die konvexen TECHSPEC® Spiegel besitzen eine präzise polierte Oberfläche mit einer Oberflächengenauigkeit von λ/2 zur Erhaltung der Bildqualität. Diese Spiegel erzeugen virtuelle, aufrechte Bilder. Kürzere Brennweiten ergeben größere Bildfelder, längere Brennweiten minimieren die Verzeichnung.

Spezifikationen

Freie Apertur (%):
90.00
Toleranz Größe (mm):
+0.0/-0.1
Toleranz Dicke (mm):
±0.1
Art der Beschichtung:
Metal
Toleranz Brennweite (%):
±2
Substrat:
Oberflächengenauigkeit:
λ/2
Oberflächenqualität:
60-40

Produkte

Durchm. (mm) BW (mm)  Beschichtung   Beschichtungsspezifikation   Oberflächengenauigkeit   Wellenlängenbereich (nm)   Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
25.00 -12.50 Enhanced Aluminum (450-650nm) Ravg >95% @ 450 - 650nm λ/2 450 - 650
25.00 -12.50 Protected Aluminum (400-700nm) Ravg >85% @ 400 - 700nm λ/2 400 - 700
25.00 -12.50 Protected Gold (700-10000nm) Ravg >96% @ 700 - 2000nm
Ravg >96% @ 2000 - 10,000nm
λ/2 700 - 2000
25.00 -12.50 Protected Silver (450-10000nm) Ravg >98% @ 450 - 2000nm
Ravg >98% @ 2000 - 10,000nm
λ/2 500 - 10000
25.00 -25.00 Enhanced Aluminum (450-650nm) Ravg >95% @ 450 - 650nm λ/2 450 - 650
25.00 -25.00 Protected Aluminum (400-700nm) Ravg >85% @ 400 - 700nm λ/2 400 - 700
25.00 -25.00 Protected Gold (700-10000nm) Ravg >96% @ 700 - 2000nm
Ravg >96% @ 2000 - 10,000nm
λ/2 700 - 2000
25.00 -25.00 Protected Silver (450-10000nm) Ravg >98% @ 450 - 2000nm
Ravg >98% @ 2000 - 10,000nm
λ/2 500 - 10000
25.00 -50.00 Enhanced Aluminum (450-650nm) Ravg >95% @ 450 - 650nm λ/2 450 - 650
25.00 -50.00 Protected Aluminum (400-700nm) Ravg >85% @ 400 - 700nm λ/2 400 - 700
25.00 -50.00 Protected Gold (700-10000nm) Ravg >96% @ 700 - 2000nm
Ravg >96% @ 2000 - 10,000nm
λ/2 700 - 2000
25.00 -50.00 Protected Silver (450-10000nm) Ravg >98% @ 450 - 2000nm
Ravg >98% @ 2000 - 10,000nm
λ/2 500 - 10000
25.00 -100.00 Enhanced Aluminum (450-650nm) Ravg >95% @ 450 - 650nm λ/2 450 - 650
25.00 -100.00 Protected Aluminum (400-700nm) Ravg >85% @ 400 - 700nm λ/2 400 - 700
25.00 -100.00 Protected Gold (700-10000nm) Ravg >96% @ 700 - 2000nm
Ravg >96% @ 2000 - 10,000nm
λ/2 700 - 2000
25.00 -100.00 Protected Silver (450-10000nm) Ravg >98% @ 450 - 2000nm
Ravg >98% @ 2000 - 10,000nm
λ/2 500 - 10000
25.00 -150.00 Enhanced Aluminum (450-650nm) Ravg >95% @ 450 - 650nm λ/2 450 - 650
25.00 -150.00 Protected Aluminum (400-700nm) Ravg >85% @ 400 - 700nm λ/2 400 - 700
25.00 -150.00 Protected Gold (700-10000nm) Ravg >96% @ 700 - 2000nm
Ravg >96% @ 2000 - 10,000nm
λ/2 700 - 2000
25.00 -150.00 Protected Silver (450-10000nm) Ravg >98% @ 450 - 2000nm
Ravg >98% @ 2000 - 10,000nm
λ/2 500 - 10000
25.00 -200.00 Enhanced Aluminum (450-650nm) Ravg >95% @ 450 - 650nm λ/2 450 - 650
25.00 -200.00 Protected Aluminum (400-700nm) Ravg >85% @ 400 - 700nm λ/2 400 - 700
25.00 -200.00 Protected Gold (700-10000nm) Ravg >96% @ 700 - 2000nm
Ravg >96% @ 2000 - 10,000nm
λ/2 700 - 2000
25.00 -200.00 Protected Silver (450-10000nm) Ravg >98% @ 450 - 2000nm
Ravg >98% @ 2000 - 10,000nm
λ/2 500 - 10000
50.00 -25.00 Enhanced Aluminum (450-650nm) Ravg >95% @ 450 - 650nm λ/2 450 - 650
50.00 -25.00 Protected Aluminum (400-700nm) Ravg >85% @ 400 - 700nm λ/2 400 - 700
50.00 -25.00 Protected Gold (700-10000nm) Ravg >96% @ 700 - 2000nm
Ravg >96% @ 2000 - 10,000nm
λ/2 700 - 2000
50.00 -25.00 Protected Silver (450-10000nm) Ravg >98% @ 450 - 2000nm
Ravg >98% @ 2000 - 10,000nm
λ/2 500 - 10000
50.00 -50.00 Enhanced Aluminum (450-650nm) Ravg >95% @ 450 - 650nm λ/2 450 - 650
50.00 -50.00 Protected Aluminum (400-700nm) Ravg >85% @ 400 - 700nm λ/2 400 - 700
50.00 -50.00 Protected Gold (700-10000nm) Ravg >96% @ 700 - 2000nm
Ravg >96% @ 2000 - 10,000nm
λ/2 700 - 2000
50.00 -50.00 Protected Silver (450-10000nm) Ravg >98% @ 450 - 2000nm
Ravg >98% @ 2000 - 10,000nm
λ/2 500 - 10000
50.00 -100.00 Enhanced Aluminum (450-650nm) Ravg >95% @ 450 - 650nm λ/2 450 - 650
50.00 -100.00 Protected Aluminum (400-700nm) Ravg >85% @ 400 - 700nm λ/2 400 - 700
50.00 -100.00 Protected Gold (700-10000nm) Ravg >96% @ 700 - 2000nm
Ravg >96% @ 2000 - 10,000nm
λ/2 700 - 2000
50.00 -100.00 Protected Silver (450-10000nm) Ravg >98% @ 450 - 2000nm
Ravg >98% @ 2000 - 10,000nm
λ/2 500 - 10000
50.00 -200.00 Enhanced Aluminum (450-650nm) Ravg >95% @ 450 - 650nm λ/2 450 - 650
50.00 -200.00 Protected Aluminum (400-700nm) Ravg >85% @ 400 - 700nm λ/2 400 - 700
50.00 -200.00 Protected Gold (700-10000nm) Ravg >96% @ 700 - 2000nm
Ravg >96% @ 2000 - 10,000nm
λ/2 700 - 2000
50.00 -200.00 Protected Silver (450-10000nm) Ravg >98% @ 450 - 2000nm
Ravg >98% @ 2000 - 10,000nm
λ/2 500 - 10000
50.00 -400.00 Enhanced Aluminum (450-650nm) Ravg >95% @ 450 - 650nm λ/2 450 - 650
50.00 -400.00 Protected Aluminum (400-700nm) Ravg >85% @ 400 - 700nm λ/2 400 - 700
50.00 -400.00 Protected Gold (700-10000nm) Ravg >96% @ 700 - 2000nm
Ravg >96% @ 2000 - 10,000nm
λ/2 700 - 2000
50.00 -400.00 Protected Silver (450-10000nm) Ravg >98% @ 450 - 2000nm
Ravg >98% @ 2000 - 10,000nm
λ/2 500 - 10000

Passende Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.