Produkt in den Warenkorb gelegt

Kompakte Optik-Mikroschienensysteme

×
  • Schienen und Reiter lieferbar
  • Passt zu englischen und metrischen Montageplatten
  • Flache Bauform

Kompakte Optik-Mikroschienensysteme erlauben eine einfache Montage und Positionierung optischer Komponenten und haben eine definierte optische Achse mit einer Abweichung von maximal 1 mm auf 1 m Länge. Die Schienen besitzen Schlitze für M6- oder ¼-20"-Inbusschrauben zur Montage der Schiene auf Montageplatten oder Labortischen. Die Reiter haben Befestigungslöcher für metrische Stangen und Stangenhalterungen sowie Rändelschrauben, mit denen der Reiter an der Schiene fixiert werden kann. Kompakte Optik-Schienensysteme bestehen aus schwarz eloxiertem Aluminium, um Streureflexionen und Spiegelungen zu verringern. Die Systeme sind ideal für den Einsatz auf kleineren Arbeitstischen.

Bitte beachten Sie: Schienen und Reiter werden separat angeboten.

Spezifikationen

Aufbau:
Black Anodized Aluminum

Produkte

 Typ   Hinweis   Länge (mm)   Gewinde   Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
Universal (Metric & English) Rail 100.00 None
Universal (Metric & English) Rail 250.00 None
Universal (Metric & English) Rail 500.00 None
Metric Carrier 15.00 (1) M6 x 1, (2) M2 x 0.4
Metric Carrier 25.00 (1) M6 x 1, (4) M2 x 0.4
Metric Carrier 30.00 (1) M6 x 1, (6) M2 x 0.4
English Carrier 15.00 (1)¼-20, (2) #2-56
English Carrier 30.00 (1)¼-20, (6) #2-56

Technische Informationen

Passende Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.