Produkt in den Warenkorb gelegt

Kompakte LED-Punktstrahler

×
  • Variable Intensitätssteuerung über DC-Stromcontroller
  • Sehr gute Gleichförmigkeit
  • 60.000 Stunden Produktlebensdauer
  • Wärmesenken und Stromversorgungen werden separat verkauft

Diese kompakten LED-Punktstrahler bieten die leistungsstarke Beleuchtung, die in der industriellen Bildverarbeitung, in der Biomedizin, bei Fluoreszenz- und bei Stroboskopanwendungen benötigt wird. Jede LED hat vier M3-Befestigungsbohrungen auf einem Kreis mit 29 mm Durchmesser. Das universelle Netzteil für 90-254 V AC Eingang wird mit aufsteckbaren Adaptern für Europa, UK und die USA ausgeliefert. Die LED-Intensität lässt sich entweder manuell über ein Potentiometer oder über ein 0-5 V Analogsignal am Controller regeln. Der Gleichstromcontroller kann an einer DIN-Montageschiene befestigt werden und erzeugt 400 mA bei 24 V.

Bitte beachten Sie: Ein Netzteil #59-433 und ein Gleichstromcontroller #59-371 werden für den Betrieb aller Punktstrahler benötigt. Die Wärmesenke #63-342 wird empfohlen, um die Lebensdauer und Leistung zu optimieren.

Produkte

 Farbe   Wellenlänge (nm)  Durchm. (mm)  Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
Red 630.00 35.00
White - 35.00

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Universelles Netzteil 24 V #59-433 €125,00   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
Wärmesenke für LED-Flächenbeleuchtung und LED-Punktstrahler #63-342 Ausverkauf €77,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.