Produkt in den Warenkorb gelegt

Coherent® Hochempfindliche optische Leistungssensoren

Mehr Produkte von Coherent®
×

Coherent® Hochempfindliche optische Leistungssensoren nutzen Halbleitersensoren zur Messung von Leistungen im Nanowatt- und unteren Milliwatt-Bereich von Dauerstrichlasern. Die Halbleitersensoren eignen sich für Messungen vom ultravioletten bis zum infraroten Spektrum und besitzen einen abnehmbaren Lichtschutz. Es ist ein zusätzlicher Abschwächer erhältlich, der die Maximalleistung auf bis zu 5 W erhöht.

Spezifikationen

Kühlmethode:
Air

Produkte

Produktdetails

Bitte beachten Sie: OP-2 Sensoren sind kompatibel mit den LabMax-Pro (#35-203), LabMax-TOP/TO (#88-412), FieldMaxII-TOP/TO/P (#66-277) und FieldMate (#59-978) Messgeräten.

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Coherent® hochempfindlicher optischer Leistungs-Messkopf 1098318 | 1000:1 Abschwächer #59-970 €575,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×

Passende Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.