Produkt in den Warenkorb gelegt

Coherent CO2-Laser der Diamond C-Serie

Mehr Produkte von Coherent®

Coherent® Diamond C-Series CO2 Laser

×
  • Verbesserung der Prozesse durch hervorragende Strahlqualität und Leistungsstabilität
  • Voll versiegeltes, integriertes Paket mit eingebautem HF-Netzteil
  • Breiter Leistungsbereich mit CW oder Pulsbreitenmodulationsregelung

Coherent CO2-Laser der Diamond C-Serie funktionieren zuverlässig mehr als 50.000 Betriebsstunden und besitzen eine hervorragende Strahlqualität und -stabilität. Diese Laser eignen sich ideal für eine Vielzahl von Anwendungen, von der Kennzeichnung und Gravur bis zur Materialverarbeitung. Coherent CO2-Laser der Diamond C-Serie sind eine kompakte Option mit integriertem HF-Netzteil. Die maximalen Ausgangsleistungen liegen zwischen 20 und 40 Watt und können durch Impulsbreitenmodulation (PWM) geregelt werden.

Hinweis: Netzteil (#17-206) und Controller (#37-079) sind für den Betrieb erforderlich.

Spezifikationen

Kühlmethode:
Air
Hinweis:
Max. Case Temperature: 60°C
CDRH-Laserklasse:
IV
Polarisation:
>100:1
Wellenlänge (nm):
10,600.00
Farbe:
Infrared
Bandbreite (nm):
10,550 - 10,630
Arbeitszyklus:
0 to 100% DC
Frequenz (kHz):
0 to 100
Stromversorgung:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #17-206
Europe: #17-206
Japan: #17-206
Korea: #
China: #17-206
Auskopplung:
Free Space
Betriebstemperatur (°C):
5 to 40
Lagerungstemperatur (°C):
-10 to +60 Non-Condensing

Produkte

 Wellenlänge (nm)   Strahldurchmesser (mm)   Strahldivergenz (mrad)   Polarisation   Leistungsstabilität (%)   Ausgangsleistung (W)   Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
10,600.00 1.8 7.5 ±0.5 >100:1 ±8 20
10,600.00 3.6 <5 >100:1 ±5 40
10,600.00 3.6 <5 >100:1 ±5 40

Zubehör

Titel   Eingangsspannung (V)  VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Controller-Kit für die Diamond C-Serie - #37-079 €4.150,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
48 V DC Stromversorgung mit einem Ausgang 90 - 264 AC #17-206 €464,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Halterung für Laser der Diamond C-Serie - #37-081 €275,00   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×

Passende Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.