Produkt in den Warenkorb gelegt

Beschichtungstestkit für MIL-SPEC

MIL-SPEC Coating Testing Kit (#18-485)

×
  • Testen Sie Abrieb und Haftung von optischen Beschichtungen nach den MIL-Spezifikationen
  • Inklusive Anleitung und Konformitätsnachweis
  • Ersatzmaterial wie Radierer, Mulltücher und andere Komponenten verfügbar

Das Beschichtungstestkit für die Militärspezifikation MIL-SPEC beinhaltet alle Werkzeuge und jegliches Zubehör, dass für die Abrieb- und Haftungstests nach MIL-C-675, MIL-M-13508, MIL-F-48616 und MIL-PRF-13830B benötigt wird. Für den Abriebtest werden zwei Testinstrumente mitgeliefert, eines aus Messing mit einer Feder mit 2½ lb, um starke Abriebfestigkeit zu testen und eines aus Aluminium mit einer Feder mit 1 lb, um mittlere Abriebfestigkeit zu testen. Die Radierereinsätze, die bei den beiden Instrumenten inklusive sind, entsprechen MIL-E-12397 und die Kalibrierung der Federn ist NIST-rückverfolgbar. Ebenfalls inklusive sind Mulltücher nach MIL-CCC-C-440 für moderate Abriebtests und Klebeband nach MIL-A-A113 Rev. D für Haftungstests. Das Beschichtungstestkit ist ein wichtiges Optik-Testtool für alle, die in der Optikfertigung, Optikbeschichtung oder Qualitätskontrolle arbeiten. Es stellt sicher, dass Optiken die erforderlichen Spezifikationen erfüllen.

Produkte

 Titel   Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
Beschichtungstestkit für MIL-SPEC

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Testinstrument 2,5 lb #18-486 €400,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Testinstrument 1 lb #18-487 €400,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Rolle mit Klebeband, MIL-A-A113 Rev. D (1,27 cm x ca. 65 m) #18-488 €19,75   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Klebebandabroller #18-489 €14,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Rolle mit Mulltuch, MIL-CCC-C-440 (1,6 m2) #18-490 €30,75   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Radierereinsätze, MIL-E-12397 (Packung mit 12 Stück) #18-491 €83,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×

Passende Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.