Produkt in den Warenkorb gelegt

Reinigungstücher

6" Sq., Photo-Clear Cleaning Cloths (#54-717)

6 #54-718, #57-604, #57-603<br/>(Assorted Colors - Color May Vary)
×
  • Photo-Clear® und antistatische Versionen

Die fest verwebten Polyester/Nylon Mikrofasern machen diese Reinigungstücher extrem haltbar. Die Mikrofasern entfernen Schmutz, Öl und Feuchtigkeit von der Linsenoberfläche, statt sie (wie bei anderen Tüchern) auf der Linse zu verteilen. Bei dem orangen, antistatischen Mikrofasertuch sind im Abstand von 1/8" leitende Faserstreifen eingewebt, die die statische Ladung ableiten. Hunderttausende kleiner Fächer in den Tüchern erfassen und halten Staub und Schmutz. Die dicken, weichen Tücher sind nicht abreibend.

Produkte

 Titel   Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
6" qu., Photo-Clear Reinigungstuch
12" x 15", Photo-Clear Reinigungstuch
8" qu., antistatisches Reinigungstuch
10" x 18", antistatisches Reinigungstuch
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.