Produkt in den Warenkorb gelegt

CCS In-Line-Beleuchtung mit SWIR-Wellenlängen

Mehr Produkte von CCS
CCS SWIR In-Line Spot Lights

CCS SWIR In-Line Spot Lights

×
  • Verfügbar in üblichen SWIR-Wellenlängen von 1050 bis 1650 nm
  • Hohe Intensität und Gleichförmigkeit
  • Ideal für den Einsatz mit telezentrischen Objektiven

Die CCS In-Line-Beleuchtung mit SWIR-Wellenlängen bietet eine hohe Intensität und eine gleichförmige Beleuchtung in einem leichten, kompakten Gehäuse bei Wellenlängen von 1050, 1200, 1300, 1450, 1550 oder 1650 nm. Die Beleuchtungen haben eine Spitze mit 6,4 mm Durchmesser und können einfach an die Beleuchtungseingänge der meisten telezentrischen Objektive angeschlossen werden. Die CCS In-Line-Beleuchtung mit SWIR-Wellenlängen erzeugt eine gleichmäßige Lichtverteilung und ermöglicht so eine gleichförmige Beleuchtung des Objekts. Die Punktstrahler sind ideal für Anwendungen wie Wafer-Transmissionsinspektion, Verpackungsinspektion sowie Feuchtigkeits- und Wassertropfeninspektion. Das zylinderförmige Design der Beleuchtung macht sie ideal für den Einsatz mit den TECHSPEC telezentrischen SilverTL™ SWIR-Objektiven.

Produkte

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Kompakter Controller für Punktstrahler, 1 Kanal #21-880 €395,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Kompakter Controller für Punktstrahler, 1 Kanal (Rezertifiziert 05-P) #21-880-RCD-05P Rezertifiziert €308,80   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.