Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Cage-System einfache Optikhalterungen

×
  • Für unterschiedliche Komponentendurchmesser lieferbar
  • Passend für die Cage-System Platten 25 mm bzw. 30 mm
  • Ideal für die Befestigung gefasster Optiken oder Laserdiodenmodule

Die einfachen Optikhalterungen des TECHSPEC® Cage-Systems mit 25 mm und 30 mm Außendurchmesser eignen sich ideal zur Befestigung von gefassten Optiken, Laserdiodenmodulen oder anderen optischen Komponenten in einem TECHSPEC® Cage-System. Eine Feststellschraube sichert die Komponenten in der einfachen Optikhalterung. Jede Halterung besitzt ein Außengewinde und kann so einfach mit den Tuben des Cage-Systems kombiniert werden. Auf diese Weise lassen sich Komponenten einfach zum System hinzufügen und entfernen - die einfachen Optikhalterungen für das TECHSPEC® Cage-System gestatten also noch flexiblere TECHSPEC® Cage-System Konfigurationen. Die einfachen Optikhalterungen können auch ideal als Optikfassung für andere Aufbauten eingesetzt werden.

Bitte beachten Sie: Produktnummer #85-510, Durchmesser 20 mm, Dicke 5 mm, Halterung enthält eine Feststellschraube aus Metall.

Spezifikationen

Funktion:
Fixed
Optiktyp:
Circular/Cylindrical Tube
Aufbau:
Black Anodized Aluminum

Produkte

 Optiktyp   Compatible Plate Inner Diameter (mm)   Größe der kompatiblen Optiken (mm)   Dicke kompatible Optiken (mm)   Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
Circular/Cylindrical Tube 25.0 3.0 5.0
Circular/Cylindrical Tube 25.0 6.0 5.0
Circular/Cylindrical Tube 25.0 6.25 5.0
Circular/Cylindrical Tube 25.0 7.0 5.0
Circular/Cylindrical Tube 25.0 8.0 5.0
Circular/Cylindrical Tube 25.0 10.0 5.0
Circular/Cylindrical Tube 25.0 12.5 5.0
Circular/Cylindrical Tube 25.0 12.7 5.0
Circular/Cylindrical Tube 25.0 15.0 5.0
Circular/Cylindrical Tube 25.0 16.0 5.0
Circular/Cylindrical Tube 25.0 18.0 5.0
Circular/Cylindrical Tube 25.0 3.0 10.0
Circular/Cylindrical Tube 25.0 12.7 10.0
Circular/Cylindrical Tube 25.0 20.0 10.0
Circular/Cylindrical Tube 30.0 25.0 10.0
Circular/Cylindrical Tube 30.0 25.0 8.0

Passende Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.