Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Cage-System-Adapterplatte

#86-846

×
  • Erlaubt Verbindungen zwischen dem TECHSPEC-Cage-System und anderen Cage-Systemen
  • Passt einen 30 mm Stababstand an den 38 mm Lochkreis des TECHSPEC-Cage-Systems an
  • 32 mm Innendurchmesser

Die TECHSPEC Cage-System Adapterplatte wurde konstruiert, um die Komponenten des TECHSPEC-Cage-Systems möglichst einfach mit anderen Cage-Systemen zu verbinden. Die Adapterplatte des TECHSPEC-Cage-Systems hat vier Senkbohrungen mit 30 mm Lochabstand, so dass sie auf die Gewindestangenenden anderer Cage-Systeme montiert werden kann. Danach kann eine Standardplatte des TECHSPEC-Cage-Systems über die acht M3-Gewindebohrungen auf der Adapterplatte befestigt werden. Ein Satz Kopfschrauben 4-40 liegt bei.

Produkte

 Innendurchmesser Platte (mm)   Größe (mm)   Bolt Circle Diameter for M3 C'bore (mm)   Kreisdurchmesser der M3-Durchbohrungen (mm)   Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
32.0 42 Sq. 42.42 (30.0 Sq.) 38.0

Technische Informationen

Passende Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.