Produkt in den Warenkorb gelegt

Optische Fasern für UV/VIS und VIS/NIR

×

Optische Fasern für UV/VIS

  • Hoher OH-Anteil
  • Kern aus Quarzglas
  • Gestufter Index
  • Multimodenfaser

Optische Fasern für VIS/NIR

  • Niedriger OH-Anteil
  • Ideal für Verwendung mit NIR Laserdioden
  • Kern aus Quarzglas
  • Multimodenfaser

Diese optischen Fasern sind ideal für Wellenlängen des UV/VIS- oder VIS/NIR-Bereichs geeignet, die von unseren Plastikfasern nicht abgedeckt werden. Die Fasern haben einen Quarzglaskern und -mantel und eine Polymerschutzhülle. Die Fasern mit einem Kerndurchmesser von 50 μm - 600 μm haben einen großen Temperatureinsatzbereich und eine stabile Polymerschutzhülle, während die Fasern mit 1 mm Durchmesser durch eine Nylonhülle noch besser geschützt sind.

Die Faserenden sind nicht poliert.

Spezifikationen

Hinweis:
Fiber ends are not polished.
Akzeptanzwinkel (°):
25.4
Substrat:
Fused Silica (Corning 7980)
Numerische Apertur NA:
0.22
Brechungsindex Kern (nd):
1.457
Toleranz Numerische Apertur (NA):
±0.02
Material Hülle:
Polyimide
Betriebstemperatur (°C):
-190 to +390

Produkte

 Titel   Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
UV/VIS-Faser, 50 μm, 0,22 NA, 10 m Länge
UV/VIS-Faser, 50 μm, 0,22 NA, 25 m Länge
UV/VIS-Faser, 100 μm, 0,22 NA, 10 m Länge
UV/VIS-Faser, 100 μm, 0,22 NA, 25 m Länge
UV/VIS-Faser, 200 μm, 0,22 NA, 10 m Länge
UV/VIS-Faser, 200 μm, 0,22 NA, 25 m Länge
UV/VIS-Faser, 400 μm, 0,22 NA, 10 m Länge
UV/VIS-Faser, 400 μm, 0,22 NA, 25 m Länge
UV/VIS-Faser, 600 μm, 0,22 NA, 10 m Länge
VIS/NIR-Faser, 50 μm, 0,22 NA, 10 m Länge
VIS/NIR-Faser, 50 μm, 0,22 NA, 25 m Länge
VIS/NIR-Faser, 100 μm, 0,22 NA, 10 m Länge
VIS/NIR-Faser, 100 μm, 0,22 NA, 25 m Länge
VIS/NIR-Faser, 200 μm, 0,22 NA, 10 m Länge
VIS/NIR-Faser, 200 μm, 0,22 NA, 25 m Länge
VIS/NIR-Faser, 400 μm, 0,22 NA, 10 m Länge
VIS/NIR-Faser, 400 μm, 0,22 NA, 25 m Länge
VIS/NIR-Faser, 600 μm, 0,22 NA, 10 m Länge

Technische Informationen

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.