Produkt in den Warenkorb gelegt

Breitbandige Hybrid-Diffusoren

Broadband Hybrid Diffusers

×
  • Halb-opakes weißes Glas mit behandelter Oberfläche
  • Zwei Streumechanismen
  • Hervorragende Streuung im NIR-Spektrum

Breitbandige Hybrid-Diffusoren sind semi-opake Diffusoren, die das Licht vom UV- bis zum NIR-Spektrum effektiv streuen. Mit sandgestrahlten Oberflächen (Körnung 120) und einem 1,75 mm dicken Streumedium besitzen diese Diffusoren zwei verschiedene Streumechanismen. Jeder Streumechanismus beeinflusst einen anderen Wellenlängenbereich; die Kombination in einer Optik ergibt einen Diffusor, der in einem breiten Spektralbereich streut. Breitbandige Hybrid-Diffusoren eigenen sich ideal für Anwendungen, bei denen eine hohe Streuung zur gleichmäßigen Ausleuchtung benötigt wird. Sie können als Sichtschirme verwendet werden.

Spezifikationen

Körnung:
120
Beschichtung:
Uncoated
Substrat:
White Diffusing Glass
Wellenlängenbereich (nm):
400 - 1100

Produkte

Durchm. (mm)  Beschichtung   Größe (mm)   Körnung   Dicke (mm)   Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
5.00 Uncoated - 120 1.75
- Uncoated 5.00 x 5.00 120 1.75
10.00 Uncoated - 120 1.75
- Uncoated 10.00 x 10.00 120 1.75
12.50 Uncoated - 120 1.75
- Uncoated 12.50 x 12.50 120 1.75
15.00 Uncoated - 120 1.75
- Uncoated 15.00 x 15.00 120 1.75
20.00 Uncoated - 120 1.75
- Uncoated 20.00 x 20.00 120 1.75
25.00 Uncoated - 120 1.75
- Uncoated 25.00 x 25.00 120 1.75
30.00 Uncoated - 120 1.75
- Uncoated 30.00 x 30.00 120 1.75
35.00 Uncoated - 120 1.75
- Uncoated 35.00 x 35.00 120 1.75
40.00 Uncoated - 120 1.75
- Uncoated 40.00 x 40.00 120 1.75
50.00 Uncoated - 120 1.75
- Uncoated 50.00 x 50.00 120 1.75
75.00 Uncoated - 120 1.75
- Uncoated 75.00 x 75.00 120 1.75
100.00 Uncoated - 120 1.75
- Uncoated 100.00 x 100.00 120 1.75
- Uncoated 200.00 x 200.00 120 1.75

Passende Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.