Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Breitbandige dielektrisch beschichtete λ/4-Spiegel

Broadband Dielectric λ/4 Mirrors

Broadband Dielectric λ/4 Mirrors

×
  • Bessere Reflexion und LIDT als bei Metallbeschichtungen
  • Durchschnittliche Reflexion >99% von 400 - 750 nm
  • Für alle Polarisationszustände bei 0-45° Einfallswinkel
  • Versionen mit λ/10 ebenfalls verfügbar

Die TECHSPEC® breitbandigen und dielektrisch beschichteten λ/4-Spiegel bieten eine hohe Laserzerstörschwelle von 0,5 J/cm2 bei 532 nm, 20 ns Pulsdauer und 20 Hz sowie >99% Reflexion von 400 - 750 nm über alle Polarisationszustände. Die Spiegel werden aus haltbaren BOROFLOAT®-Substraten hergestellt und haben eine hervorragende thermische und chemische Beständigkeit, sodass sie sich ideal für hohe Temperaturen und raue Umgebungen eignen. Die TECHSPEC® dielektrisch beschichteten λ/4-Breitbandspiegel sind in verschiedenen Durchmessern zwischen 12,5 und 50 mm verfügbar. Die Spiegel sind eine kostengünstigere Alternative zu unseren TECHSPEC dielektrisch beschichteten λ/10-Spiegeln und ideal geeignet für die Spektroskopie, Mikroskopie sowie generelle Laboranwendungen wie Strahllenkung oder Reflexion von mehreren Laserquellen.

Hinweis: Die Oberflächenebenheit wird vor der Beschichtung gemessen, es können nach der Beschichtung Abweichungen auftreten. Für Anwendungen, bei denen die Oberflächenebenheit ein kritischer Faktor ist, werden unsere TECHSPEC® dielektrischen λ/10-Breitbandspiegel empfohlen.

Spezifikationen

Rückseite:
Commerical Polish
Freie Apertur (%):
90
Kanten:
Ground
Parallelität (Bogenminuten):
5
Beschichtung:
Dielectric Mirror (400-750nm)
Beschichtungsspezifikation:
Ravg >98% @ 400 - 750nm (0-45°, All Polarizations)
Ravg >99% @ 400 - 750nm (0-45°, S-Polarizations)
Wellenlängenbereich (nm):
400 - 750
Oberflächenebenheit (P-V):
λ/4 (typical)
Substrat:
Oberflächenqualität:
60-40
Art der Beschichtung:
Dielectric
Einfallswinkel (°):
0-45
Zerstörschwelle, laut Design:
0.5 J/cm2 @ 532nm, 20ns, 20Hz

Produkte

 Titel   Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
λ/4-Breitbandspiegel, 400-750 nm, 12,5 mm Durchmesser
λ/4-Breitbandspiegel, 400-750 nm, 15 mm Durchmesser
λ/4-Breitbandspiegel, 400-750 nm, 20 mm Durchmesser
λ/4-Breitbandspiegel, 400-750 nm, 25 mm Durchmesser
λ/4-Breitbandspiegel, 400-750 nm, 50 mm Durchmesser
Haben Sie Ihre genaue Größe nicht gefunden? Fordern Sie hier ein sofortiges Angebot für Ihre gewünschte Größe an.

Passende Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.