Produkt in den Warenkorb gelegt

Basler ace2 UV-Kameras

Basler ace2 Ultraviolet (UV) Cameras

Basler ace2 Ultraviolet (UV) Cameras

×
  • UV-Abbildungen (200-400 nm), Sensor 2/3“ mit 8,1 MP
  • Kompaktes Gehäuse (29 x 29 mm)
  • Bildraten bis zu 67 fps
  • Leistungsstarkes Computer-Vision-Featureset mit Beyond-Feature

Die Basler ace2 UV-Kameras sind mit dem Pregius S UV-Sensor IMX487 von Sony ausgestattet und besitzen eine hohe Empfindlichkeit im UV-Spektrum von 200-400 nm. Die Kameras können einfach in verschiedenste Anwendungen integriert werden und haben ein kompaktes Gehäuse mit 29 x 29 mm Größe, 8,1 MP Sensorauflösung auf einem 2/3“ Sensor und einen globalen Verschluss. Die UV-Kameras ace2 von Basler verfügen über fortschrittliche Beyond-Softwarefunktionen für eine effizientere Bandbreitennutzung und eine flexiblere Skalierbarkeit der Pixelgrößen und maximieren so die Kameraleistung für anspruchsvolle Anwendungsanforderungen. Die Kameras sind entweder mit GigE-, 5GigE- oder USB-3.0-Schnittstellen für einen hohen Datendurchsatz erhältlich und eignen sich ideal für Inspektionsanwendungen, die im ultravioletten Wellenlängenbereich arbeiten, wie z. B. Wafer-Inspektionen, Materialsortierung, Sicherheit & Überwachung sowie die Solarinspektion.

Spezifikationen

Hersteller:
Basler
Kamera-Familie:
ace2
Gehäuse:
Full
Bufferspeicher:
Not Specified
Sensortyp:
SONY IMX487
Sensor:
Progressive Scan CMOS
Verschlusstyp:
Global
Sensorformat:
2/3"
Auflösung (Megapixel):
8.10
Pixel (h x v):
2,856 x 2,848
Pixelgröße, h x v (μm):
2.74 x 2.74
Sensorfläche, h x v (mm):
7.78 x 7.78
Pixeltiefe:
8/10/12 bit
Belichtungszeit:
Freely Programmable
Dynamikbereich (dB):
Not Specified
GPIOs:
1 opto-coupled input line, 2 general purpose I/O (GPIO) lines
Synchronisation:
Hardware Trigger (GPIO), Software Trigger, or Free-Run
Orientierung des Anschlusses:
Back Panel
GPIO-Steckertyp:
6-pin M8
Gewinde:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #16-641
Mount:
C-Mount
Betriebstemperatur (°C):
-10 to 50
Lagerungstemperatur (°C):
-20 to +80

Produkte

 Videoausgang   Typ   Modellnummer   Sensorformat   Auflösung (Megapixel)   Stecker   Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
USB 3.0 Ultraviolet (UV) Camera a2A2840-48umUV 2/3" 8.10 USB 3.0, Micro-B
GigE (PoE) Ultraviolet (UV) Camera a2A2840-14gmUV 2/3" 8.10 GigE, RJ45 with Screw Locks
5GigE (PoE) Ultraviolet (UV) Camera a2A2840-67g5mUV 2/3" 8.10 5GigE, RJ45 with Screw Locks
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.