Produkt in den Warenkorb gelegt

Optische Fasern ohne Hülle

×
  • Einzelmodenfasern und polarisationserhaltende Versionen
  • Länge 5, 10 und 20 m
  • Versionen für Transmission von 450 nm bis 1650 nm

Diese optischen Fasern sind hüllenlose Fasern mit Mantel und gestuftem Index, die von Coherent und Corning hergestellt werden und eine einfache Integration in platzbeschränkte Systeme erlauben. Die Faserrollen ermöglichen einen direkten Zugang zum Kern und vereinfachen so präzise Messungen und Verbindungen sowie Änderungen der Länge, falls notwendig. Die verschiedenen Wellenlängenbereiche erstrecken sich über das VIS- und IR-Spektrum. Die Fasern können für verschiedenste Anwendungen mit spezifischen Wellenlängen eingesetzt werden und bieten enge Grenztoleranzen. Die optischen Fasern ohne Hülle haben Kerndurchmesser von 3,0 bis 8,2 μm und numerische Aperturen von 0,12 bis 0,14.

Produkte

 Typ   Länge (m)   Wellenlängenbereich (nm)   Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
SM 20 1260 - 1625
SM 10 980 - 1650
SM 20 980 - 1650
SM 10 780 - 970
SM 20 780 - 970
SM 10 600 - 770
SM 20 600 - 770
SM 10 450 - 600
SM 20 450 - 600
PM 5 1440 - 1625
PM 10 1440 - 1625
PM 5 1270 - 1625
PM 10 1270 - 1625
PM 5 970 - 1550
PM 10 970 - 1550
PM 5 770 - 1100
PM 10 770 - 1100
PM 5 620 - 850
PM 10 620 - 850
PM 5 460 - 700
PM 10 460 - 700
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.