Produkt in den Warenkorb gelegt

Spezial-Netzteil für Hitachi und Sony Kameras

×

Die speziellen Netzteile für analoge Hitachi- bzw. Sony-Kameras bieten Stromversorgung, Videosignal, H- und V-Sync sowie Triggerung über ein einziges Kabel mit ca. 4,5m Länge. Abgesehen von der Spannungsversorgung und dem kameraseitigen Hirose-Stecker sind die Anschlüße als BNS-Stecker ausgeführt. Die Netzteile können mit Hitachi KP-D20 bzw. Sony Progressive Scan und Sony XC-E S/W CCD Kameras verwendet werden.

Technische Informationen

 
Pin Number Function
1 Ground (primary)
2 +12V (primary)
3 Ground (V)
4 Video (75Ω)
5 Ground (HD)
6 HD (75Ω)
7 VD / Trigger-A (75Ω)
8 Ground (Trigger-B)
9 Trigger-B (75Ω)
10 Ground
11
12
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.