Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Höhenverstellbare Stangenhalterungen

TECHSPEC Adjustable Height Post Holders

×
  • Englische und metrische Versionen erhältlich
  • ¼-20 Bohrung in Basis für englische und M6 x 1 für metrische Version
  • Vertikale Verstellung möglich
  • Kompatibel mit Stangen mit 0,5" (12,7 mm) Durchmesser

Die TECHSPEC® höhenverstellbaren Stangenhalterungen sind kostengünstige Alternativen zu Z-Achsen Bühnen und vertikalen Bühnen. Diese Stangenhalterungen besitzen einen verstellbaren Ring für die vertikale Verstellung und sind ideal für Anwendungen geeignet, bei denen eine vertikale Verstellung ohne die mit einer Bühne erreichbare Präzision benötigt wird.

Produkte

 Typ   Länge (mm)   Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
English 63.50
Metric 63.50
English 76.20
Metric 76.20
English 101.60
Metric 101.60

Passende Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.