Produkt in den Warenkorb gelegt

Acktar lichtabsorbierende Platten

Mehr Produkte von Acktar
Acktar Hexa-Black™ Panel

Acktar Hexa-Black™ Panel

Acktar Hexa-Black™ Panel Acktar Hexa-Black™ Panel 250mm x 120mm x 2mm Hexablack Sheet, #37-836
×
  • Montierbare Acktar Spectral-Black™-, Metal-Velvet™- und Hexa-Black™-Platten
  • Hervorragende Eigenschaften vom UV- bis zum MWIR-Bereich, sowie vom UV- bis LWIR-Bereich
  • Geringe hemisphärische Reflexion

Die lichtabsorbierenden Platten von Acktar sind eine optimale Lösung als absorbierende Verdunkelungsmaterialien. Die lichtabsorbierenden Platten lassen sich mit einer Halterung für Optiken mit 25 mm Durchmesser oder alternativ durch den mitgelieferten Aufkleber unkompliziert in optische Systeme integrieren. Mit einer Unterdrückung direkter Reflexionen bis zu 99,9% bieten Spectral-Black™- und Metal-Velvet™-Platten eine hervorragende Lichtabsorption. Die Hexa-Black™-Versionen weisen eine breitbandige Absorption für Streiflichtwinkel bis 88˚ auf. Die Acktar lichtabsorbierenden Platten werden in der Regel als Verdunkelungsmaterialien eingesetzt und eignen sich ideal für die Raman-Spektroskopie, Endoskopie, Laserstrahlfallen und viele andere Anwendungen.

Bitte beachten Sie: Größere Versionen und kundenspezifische Optionen sind auf Anfrage erhältlich. Kontaktieren Sie hierzu bitte unseren Kundenservice. Bei keiner der Platten ist von vornherein Kleber auf der Rückseite aufgetragen. Jede Platte wird mit einem optionalen beidseitig klebenden Aufkleber geliefert, der auf die Rückseite der Platten aufgeklebt werden kann.

Spezifikationen

Beständigkeit gegen Luftfeuchtigkeit:
MIL-C-48497A

Produkte

 Titel   Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
Metal-Velvet™-Platte, 25 mm Durchmesser
Spectral-Black™-Platte, 25 mm Durchmesser
Hexa-Black™-Platte, 25 mm Durchmesser
Hexa-Black, Material für Lichtfalle, Bogen mit 250 x 120 mm

Technische Informationen

Passende Produkte

Kundenspezifische Produkte

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.