Produkt in den Warenkorb gelegt

Acktar lichtabsorbierende Folien und Filme (gerollt)

Mehr Produkte von Acktar
Acktar Light Absorbent Foil and Film Rolls

Acktar Light Absorbent Foil and Film Rolls

Acktar Light Absorbent Foil and Film Rolls	Roll of Spectral Black/Metal Velvet Roll of MaxiBlack
×
  • 25 m lange Rollen für Anwendungen mit großen Flächen
  • MaxiBlack™-, Metal Velvet™- oder Spectral Black™-Beschichtung
  • Verfügbar in den Versionen „selbstklebend“, „geringe Ausgasung“ und „nicht selbstklebend“
  • Aufkleber und Folien in kleineren Größen sind ebenfalls verfügbar

Die Acktar lichtabsorbierenden Folien und Filme werden in 25 m langen Rollen verkauft und sind mit den lichtabsorbierenden Beschichtungen MaxiBlack™, Metal Velvet™ oder Spectral Black™ verfügbar. Die Acktar Beschichtungen werden in optischen Anwendungen eingesetzt, um Streulicht zu reduzieren, das Signal-Rausch-Verhältnis zu verbessern und unerwünschte Reflexionen zu verhindern. Die komplett anorganischen Beschichtungen haben eine große Bandbreite vom UV bis zum IR, können in einem großen Temperaturbereich eingesetzt werden, haben eine hohe Vibrationsstabilität und geringe Ausgasung. Die gerollten Acktar lichtabsorbierenden Folien und Filme sind ideal für Anwendungen, bei denen große Flächen geschwärzt werden müssen, z. B. im Bereich Luftfahrt und Automobilindustrie. 

Bitte beachten Sie: Kontaktieren Sie uns, wenn Sie noch längere Rollen benötigen.

Produkte

Produktdetails

Die gerollten Acktar lichtabsorbierenden Folien und Filme werden mit den Beschichtungen Metal Velvet (diffuse Beschichtung auf Aluminium), Spectral Black (matt glänzende Beschichtung auf Aluminium) oder MaxiBlack (diffuse Beschichtung auf Polyimid) angeboten. Metal Velvet besitzt die beste Lichtabsorption, Spectral Black ist jedoch haltbarer. MaxiBlack ist nicht nur langlebig und flexibel, sondern auch nicht leitfähig und kann in Anwendungen eingesetzt werden, die lichtabsorbierende Materialien ohne elektrische Leitfähigkeit erfordern.

Technische Informationen

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.