Produkt in den Warenkorb gelegt

Riemengetriebene Positionierungsbühnen mit T-Nut

Mehr Produkte von Zaber™
×
  • Einsatz mit den meisten 40 mm T-Nut-Extrusionsrahmensystemen und Zubehör möglich
  • Verstellweg 500 mm oder 1000 mm
  • Steuerung manuell oder über RS-232 serielle Schnittstelle
  • Im Motor integrierter Drehgeber mit 400 Counts per Revolution (CPR)

Die riemengetriebenen Positionierungsbühnen mit T-Nut von Zaber Technologies Inc., Kanada, sind computergesteuerte Bühnen auf einer modularen, erweiterbaren T-Nut-Extrusionsschiene. Die Bühnen sind kompatibel mit den meisten T-Nut-Extrusionsrahmensystemen und können somit einfach integriert werden. Die riemengetriebenen Positionierungsbühnen mit T-Nut können über den programmierbaren Joystick-Controller von Zaber (wird separat verkauft), über einen Computer mit RS-232- oder USB-Schnittstelle oder manuell über den integrierten Knopf an der Motoreinheit gesteuert werden. Auf der Oberseite der Bühne befinden sich sechs M4x0,7-Bohrungen in 25 mm Abstand. Jede Bühne verfügt über in den Schrittmotor integrierte Quadratur-Drehgeber mit einer Auflösung von 400 Counts per Revolution (CPR). Der integrierte Drehgeber sorgt für einen geschlossenen Regelkreis und die Erkennung und Wiederherstellung von Schlupf/Blockierung.

Bitte beachten Sie: Ein universelles Netzteil mit 24-48 V DC (erforderlich), Datenkabel für die Verbindung von mehreren Bühnen und Kabel für die Computerschnittstelle (USB oder RS-232) werden separat als Zubehör verkauft.

Spezifikationen

Encoder:
Yes
Manuelle Verstellung / LED-Anzeige:
Yes
Hersteller:
Zaber Technologies Inc.
Hinweis:
Requires a 24-48 VDC power supply and either #15-295 for USB connectivity or #15-297 for RS-232 connectivity. A data cable (#15-296 or #15-299) can be used to daisy chain multiple stages together to control simultaneously.
Motor:
2-Phase Stepper
Encoder-Typ:
Rotary Quadrature Encoder
Motor Installation Guide:
Motor Installation and Setup Guide can be found here
Art der Bewegung:
Linear (X)
Führungssystem:
Recirculating Ball Linear Guide
Spiel (μm):
< 250
Höhe (mm):
76
Belastbarkeit (kg):
50
Wiederholbarkeit (μm):
< 20
Geschwindigkeit (mm/Sek.):
3000 (Maximum)
Schubkraft (N):
90
Encoder-Auflösung:
400 CPR
Auflösung (μm):
7.03125
Maximaler Betriebsstrom (mA):
3500
Verstellung:
Synchronous Belt
Stromversorgung:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #15-294
Europe: #15-294
Japan: #23-662
Korea: #33-773
China: #15-294
Computerschnittstelle:
USB with #15-295
RS-232 with #15-297
Betriebstemperatur (°C):
0 - 50

Produkte

 Bühnengröße (mm)   Typ   Verstellweg (mm)   Encoder   Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
650 x 134 Metric 500 Yes
1150 x 134 Metric 1000 Yes

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Universelle Stromversorgung, isoliert, 48 V, 6,5 A #70-962 Neu €196,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Universelle Stromversorgung 48 V #15-294 €43,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Adapterkabel mit M8-Innengewinde, USB auf seriell #15-295 €45,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Serielles Adapterkabel mit M8-Innengewinde #15-297 €19,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Datenkabel 2 ft, 4-Pin-Außengewinde auf M8-Innengewinde #15-296 €15,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Datenkabel, 1,8 m Länge, 4-Pin-Außen- auf M8-Innengewinde #15-299 €24,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Obere Adapterplatte für riemengetriebene Bühne #23-233 €74,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Befestigungsklemmen für metrische Montageplatte für riemengetriebene Bühne #23-234 €45,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×

Passende Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.