Produkt in den Warenkorb gelegt

Weitwinkelobjektive mit F-Mount für große Sensoren

Wide Angle Large Format F-Mount Lenses

Wide Angle Large Format F-Mount Lenses

×
  • Bis zu 43,3 mm Sensordiagonale (35 mm Vollformat)
  • Weitwinkel und großes Bildfeld
  • Feststellbarer manueller Fokus und Blende
  • 8 mm bis 24 mm Brennweite

Weitwinkelobjektive mit F-Mount für große Sensoren sind mit einem extrem großen Bildfeld für mittlere und große Sensorformate konzipiert und eignen sich ideal für Anwendungen, die kurze Brennweiten erfordern. Das Objektiv mit 8 mm Brennweite ist für die Erstellung eines Fischaugenbildes auf APS-C-Sensoren (27,9 mm Diagonale) ausgelegt, sodass große Objekte im gesamten Bildfeld mit begrenzter Nachfokussierung scharf abgebildet werden können. Sowohl das 14-mm- als auch das 24-mm-Objektiv sind für große 35-mm-Sensoren (43,3 mm Diagonale) ausgelegt. Das 14-mm-Objektiv ist vielseitig einsetzbar und bietet eine hervorragende Bildqualität auch bei offener f/2,8-Blende, während das 24-mm-Objektiv sogar eine lichtstarke f/1,4-Blende aufweist. Weitwinkelobjektive mit F-Mount für große Sensorformate haben eine mehrlagige AR-Beschichtung, um Streulicht und Geisterbilder zu minimieren und eine hervorragende Bildqualität und Kontrast zu gewährleisten. Jedes Objektiv verfügt über einen fixierbaren manuellen Fokus und eine Blende.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.