Die ultrakompakte Bildverarbeitungslösung ist ein Set mit kleinen Abmessungen (78,8 x 75 mm (3,10 x 2,95”)), das für einen einfachen Einbau und eine leichte Integration in Bildverarbeitungsanwendungen entwickelt wurde. Das ultrakompakte TECHSPEC® Objektiv mit Festbrennweite bietet eine hohe Auflösung und hervorragende Bildqualität bei einem Arbeitsabstand von 200 mm bis unendlich, sodass verschiedene Positionierungen möglich sind. In Kombination mit der USB-3.1-Kamera Allied Vision Alvium 1800 U-500m und einem Ringlicht mit hoher Intensität von Advanced Illumination bietet das Set 2,2 µm große rückwärtig belichtete Pixel, eine Lichtintensität von 37 W/m2 bei 100 mm Arbeitsabstand mit manueller Intensitätseinstellung und eine hohe Nyquist-Frequenz von ca. 227 LP/mm. Die ultrakompakte Bildverarbeitungslösung ist ideal für eine Vielzahl von Anwendungen in der Bildverarbeitung oder Fertigungsautomatisierung wie z. B. die optische Texterkennung (OCR) und die Inspektion von matten Metalloberflächen. Das Set wird zu einem reduzierten Preis gegenüber den Einzelkomponenten angeboten und kann als günstige Lösung auch außerhalb der Industrie in Laboren und Universitäten eingesetzt werden.
Bitte beachten Sie: Die Kamera von Allied Vision wird über die Software VIMBA gesteuert, die hier heruntergeladen werden kann. Zusätzliche optionale Mechaniken für die Montage finden Sie hier.
Inhalt des ultrakompakten Bildverarbeitungssets | ||
Anzahl | Produktnr. | Beschreibung |
1 | #33-304 | Objektiv mit Festbrennweite der UC-Serie, 16 mm |
1 | #14-130 | Monochrome Kamera: Allied Vision Alvium 1800 U-500m, 1/2,5", 5 MP, C-Mount, 90°-Version, USB 3.1 |
1 | #88-484 | Ringlicht mit hoher Intensität von Advanced Illumination, weiß, 2,95" |
1 | #88-494 | Adapter M35,5 x 0,5 auf M25,5 x 0,5 |
1 | #66-855 | Netzteil 24 V mit verzinnten Kabeln |
1 | #14-156 | Montageplatte M6 und ¼-20 für Alvium |
1 | #34-212 | Kabel USB 3.0 Micro-B auf Typ A (arretierbar), 8 m |
weitere regionale Telefonnummern
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
Copyright 2023 | Edmund Optics Inc. vertreten durch Edmund Optics GmbH, Isaac-Fulda-Allee 5, 55124 Mainz, Deutschland
Die Edmund Optics GmbH Deutschland fungiert als Handelsvermittler für die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.
Vertragspartner ist die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.