Produkt in den Warenkorb gelegt

Breitbandige Wire-Grid-Polarisationsfilter

×
  • Reflektiert s-polarisiertes Licht
  • Transmission von p-polarisiertem Licht
  • Ausgezeichnete Eigenschaften vom UV- bis IR-Spektrum

Spezifikationen

Toleranz Größe (mm):
±0.4
Aufbau:
Wire Grid
Toleranz Ausrichtung (°):
±1.0
Einfallswinkel (°):
±20 without depolarization
Auslöschungsverhältnis:
5000:1 @ 3200nm
Substrat:
Fused Silica (Corning 7980)
Oberflächenqualität:
80-50
Transmission (%):
>80 (Typical) @ 450nm
Wellenlängenbereich (nm):
300 - 3200
Thermische Ausdehnung:
5.5 x 10-7/°C
Betriebstemperatur (°C):
-40 to +200

Produkte

 Toleranz Ausrichtung (°)   Betriebstemperatur (°C)   Substrat   Dicke (mm)  CA (mm)  Größe (mm)   Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
±1.0 -40 to +200 Fused Silica 5.80 8.5 -
±1.0 -40 to +200 Fused Silica 2.13 8.5 x 8.5 12.5 x 12.5
±1.0 -40 to +200 Fused Silica 5.80 19.0 -
±1.0 -40 to +200 Fused Silica 2.13 21.0 x 21.0 25.0 x 25.0
±1.0 -40 to +200 Fused Silica 5.80 42.0 -
±1.0 -40 to +200 Fused Silica 2.13 46.0 x 46.0 50.0 x 50.0

Produktdetails

Die breitbandigen Wire-Grid-Polarisationsfilter bestehen aus einer dünnen Schicht Mikrodrähten aus Aluminium zwischen zwei Quarzglasfenstern. Diese Polarisationsfilter sind für Anwendungen mit mehreren Wellenlängen ausgelegt. Sie besitzen eine ausgezeichnete Wärmebeständigkeit und eignen sich sowohl für das UV- als auch das IR-Spektrum.

Hinweis: Der einfallende Lichtstrahl sollte zuerst auf die Schutzglasseite treffen, die durch eine Markierung gekennzeichnet ist, welche auch die Richtung der Transmissionsachse anzeigt.

Wire-Grid-Polarisationsfilter bestehen aus Mikrodrähten, die am ersten Fenster angebracht sind. Zum Schutz der Drähte wird ein zweites Fenster als Schutzglas aufgebracht. Das Licht wird durch die doppelbrechenden Eigenschaften des Drahtgitters polarisiert. Wenn der einfallende Lichtstrahl auf das Drahtgitter trifft, trifft das p-polarisierte Licht auf ein Dielektrikum und wird durchgelassen, während das s-polarisierte Licht auf einen Spiegel trifft und reflektiert wird.

Technische Informationen

Passende Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.