Produkt in den Warenkorb gelegt

Lineare Wire-Grid-Polarisatoren für UV

UV Wire Grid Linear Polarizers

×
  • Hohe Transmission von 240 - 400 nm
  • Gleichförmige Helligkeits- und Kontrastwerte
  • Ideal für Anwendungen im UV und tiefen UV
  • Wire-Grid-Polarisationsfilter für sichtbares Licht und IR sind ebenfalls verfügbar

Lineare Wire-Grid-Polarisatoren für UV bieten eine hohe Transmission zwischen 240 - 400 nm und sind somit ideal für Anwendungen im UV und tiefen UV geeignet. S-polarisiertes Licht wird durch das Gitter der Polarisatoren reflektiert, während p-polarisiertes Licht transmittiert wird. Die Polarisatoren haben einen hohen Akzeptanzwinkel, gleichförmige Helligkeits- und Kontrastwerte und eine hohe Gittergleichmäßigkeit. Lineare Wire-Grid-Polarisatoren für UV werden in der Biomedizin, Forensik, Ausrichtung, Spektroskopie, Sicherheitstechnik, Halbleiterfertigung und UV-Aushärtung eingesetzt. Wire-Grid-Polarisationsfilter für sichtbares Licht und IR sind ebenfalls verfügbar.

Bitte beachten Sie: Diese Polarisatoren sollten sehr vorsichtig behandelt werden, die Wire-Grid-Oberfläche sollte nicht berührt werden, um eine Beschädigung zu vermeiden.

Spezifikationen

Hinweis:
When the Reference Mark is oriented to the 3 or 9 o'clock position, the transmission axis runs left to right.
Dicke (mm):
1.00
Toleranz Dicke (mm):
±0.10
Aufbau:
Wire Grid
Toleranz Ausrichtung (°):
±1.0
Einfallswinkel (°):
0 ±20
Beschichtung:
Uncoated
Auslöschungsverhältnis:
4:1 @ 240nm
15:1 @ 254nm
20:1 @ 260nm
90:1 @ 300nm
200:1 @ 340nm
1600:1 @ 400nm
Substrat:
Fused Silica (Corning 7980)
Oberflächenqualität:
60-40
Transmission (%):
40% @ 240nm
65% @ 254nm
67% @ 260nm
75% @ 300nm
80% @ 340nm
82% @ 400nm
Wellenlängenbereich (nm):
240 - 400
Mount:
Unmounted
Thermische Ausdehnung:
5.5 x 10-7/°C
Betriebstemperatur (°C):
+150 (Maximum)

Produkte

 Mount   Toleranz Ausrichtung (°)   Betriebstemperatur (°C)   Substrat   Dicke (mm)  CA (mm)  Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
Unmounted ±1.0 +150 (Maximum) Fused Silica 1.00 10.00
Unmounted ±1.0 +150 (Maximum) Fused Silica 1.00 21.00
Unmounted ±1.0 +150 (Maximum) Fused Silica 1.00 47.00

Technische Informationen

Passende Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.