Produkt in den Warenkorb gelegt

Abstandsringe für TFL-Mount-Objektive

5mm TFL Mount Camera Lens Spacer

5mm TFL Mount Camera Lens Spacer

5mm TFL Mount Camera Lens Spacer 10mm TFL Mount Camera Lens Spacer
×

Produkte

Produktdetails

Mit Abstandsringen für TFL-Mount-Objektive lässt sich der Mindestarbeitsabstand reduzieren und die Vergrößerung von Objektiven mit TFL-Mount erhöhen. Dadurch können diese Objektive in Anwendungen eingesetzt werden, bei denen die erforderlichen Arbeitsabstände kürzer und das Bildfeld kleiner sind. Die Abstandsringe für TFL-Mount-Objektive sind an beiden Enden mit einem Gewinde von M35 x 0,75 versehen, so dass mehrere Abstandsringe miteinander verbunden werden können, bis der gewünschte Arbeitsabstand erreicht ist. Diese Abstandsringe sind mit unseren TECHSPEC® Objektiven mit Festbrennweite der CA-Serie und beliebigen TFL-Mount-Kameras kompatibel.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.