Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Dielektrische Ultrakurzpuls-Laserspiegel mit geringer GDD

×
  • GDD von ±20 fs2 im angegebenen Wellenlängenbereich
  • Mehr als 99,9% Reflexion
  • Ideal für Ti:Saphir-Laser und Ytterbium-dotierte Laser

TECHSPEC® Dielektrische Ultrakurzpuls-Laserspiegel mit geringer GDD besitzen eine mehrlagige dielektrische Beschichtung auf einem Quarzglassubstrat, die eine hervorragende Reflexion von mehr als 99,9% sowie einen geringen thermischen Ausdehnungskoeffizienten bietet, und die Spiegel zu einer idealen Wahl für Ultrakurzpuls-Strahllenkungen macht. Die Spiegel haben eine Gruppenverzögerungsdispersion (GDD) von nahezu Null in ihrem Designwellenlängenbereich, wodurch die Dispersion des reflektierten Strahls minimiert wird. TECHSPEC® Dielektrische Ultrakurzpuls-Laserspiegel mit geringer GDD sind ideal für die Nutzung der ersten und zweiten Harmonischen von Ti:Saphir-Lasern und Yb-dotierten Lasern für Anwendungen wie Laserbearbeitung und Laserstrahlschweißen..

Spezifikationen

Freie Apertur (%):
90
Rückseite:
Commercial Polish
Art der Beschichtung:
Dielectric
Einfallswinkel (°):
45
Oberflächenqualität:
10-5
Widerstandsfähigkeit:
MIL-PRF-13830B

Produkte

DWL (nm)  Wellenlängenbereich (nm)  Durchm. (mm)  Dicke (mm)  AOI (°)  Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
400 380 - 420 12.70 6.35 45
400 380 - 420 25.40 6.35 45
400 380 - 420 50.80 9.53 45
460 440 - 480 12.70 6.35 45
460 440 - 480 25.40 6.35 45
460 440 - 480 50.80 9.53 45
515 480 - 530 12.70 6.35 45
515 480 - 530 25.40 6.35 45
515 480 - 530 50.80 9.53 45
800 750 - 850 12.70 6.35 45
800 750 - 850 25.40 6.35 45
800 750 - 850 50.80 9.53 45
920 870 - 970 12.70 6.35 45
920 870 - 970 25.40 6.35 45
920 870 - 970 50.80 9.53 45
1030 990 - 1070 12.70 6.35 45
1030 990 - 1070 25.40 6.35 45
1030 990 - 1070 50.80 9.53 45
1060 1010 - 1110 12.70 6.35 45
1060 1010 - 1110 25.40 6.35 45
1060 1010 - 1110 50.80 9.53 45
1310 1260 - 1360 12.70 6.35 45
1310 1260 - 1360 25.40 6.35 45
1310 1260 - 1360 50.80 9.53 45
1550 1510 - 1590 12.70 6.35 45
1550 1510 - 1590 25.40 6.35 45
1550 1510 - 1590 50.80 9.53 45
2000 1900 - 2100 12.70 6.35 45
2000 1900 - 2100 25.40 6.35 45
2000 1900 - 2100 50.80 9.53 45

Produktdetails

Bitte beachten Sie: Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie für Ihre Anwendung einen TECHSPEC® Ultrakurzpulsspiegel mit geringer GDD mit einer kundenspezifischen Größe oder Designwellenlänge oder einem kundenspezifischen Winkel benötigen.

Passende Produkte

Kundenspezifische Produkte

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.