Unser Oberflächenrauheitsstandard beinhaltet 30 elektrogeformte Nickelplatten mit 7/8" x 3/8" Größe für eine schnelle Analyse der Oberflächenrauheit für sechs der üblichsten Bearbeitungsmethoden. Die Kennzeichnungen für jeden der Läpp-, Reib-, Schleif-, Fräs- und Dreh-Standards sind in AA (Mikrozoll) und metrisch entsprechend in Ra (Mikrometer) angegeben. Jede Oberfläche wird von einem Master gefertigt und hat eine Genauigkeit von ±10% des Sollwerts. Der Standard gibt dem Designer oder Benutzer einen Eindruck vom Gefühl, Aussehen und der Textur der bearbeiteten Komponenten und ist ideal für Qualitätssicherungslabore, technische Abteilungen, Zeichnungsräume und Maschinenwerkstätten geeignet. Anleitung und CLA/Ra/AA Korellationsgraph sind inklusive. Der Standard ist in einer praktischen, tragbaren 6" x 3" Schutztasche verpackt. Kalibrierte Einheit beinhaltet NIST-Kalibrierzertifikat.
Surface Finish Type | # Samples | Marking Sizes (AA values) |
Flat Lapping | 3 | 2, 4, 8μin |
Reaming | 3 | 16, 32, 63μin |
Grinding | 6 | 2, 4, 8, 16, 32, 63μin |
Horizontal Milling | 6 | 16, 32, 63, 125, 250, 500μin |
Vertical Milling | 6 | 16, 32, 63, 125, 250, 500μin |
Turning | 6 | 16, 32, 63, 125, 250, 500μin |
weitere regionale Telefonnummern
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
Die Edmund Optics GmbH Deutschland fungiert als Handelsvermittler für die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.
Vertragspartner ist die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.