Produkt in den Warenkorb gelegt
Top-Seller

SugarCUBE™ Ultra LED-Beleuchtungsgeräte

SugarCUBE™ Ultra LED Illuminator

×
  • Faseroptisches Beleuchtungsgerät mit besonders heller weißer LED
  • Direkter Ersatz für Halogen-Beleuchtungsgeräte mit 150 W
  • Über 60.000 Stunden LED-Lebensdauer

Die SugarCUBE™ Ultra LED-Beleuchtungsgeräte bieten 4000 Lumen und 9800 mW. Das weiße LED-Beleuchtungsgerät ist ein idealer Ersatz für standardmäßige Halogen-Beleuchtungsgeräte, da es eine 60x längere Lebensdauer hat. Das SugarCUBE™ Ultra LED-Beleuchtungsgerät kann manuell über eine Kontrolleinheit auf der Vorderseite des Gehäuses oder über RS-232 gesteuert werden und so auch leicht in computergesteuerte Systeme integriert werden. Eine optionale einfach zu bedienende Software ist ebenfalls erhältlich. Ein Faseroptikadapter wird zum Anschluss eines Lichtleiters an das Beleuchtungsgerät benötigt. Um die bestmögliche Helligkeit des Beleuchtungsgerätes zu erreichen, empfehlen wir den Einsatz eines Flüssiglichtleiters mit 1/2“ Durchmesser oder größer.

Bitte beachten Sie: Das Beleuchtungsgerät kann sehr heiß werden, bitte verwenden Sie nur Lichtleiter für hohe Temperaturen. Bei der Verwendung von Standardlichtleitern sollte die Intensität maximal 50% betragen.

Technische Informationen

Stock Number A B C D E F
#13-536 0.455 N/A N/A 0.395 0.314 0.395
#13-537 0.570 N/A N/A 0.145 0.314 0.395
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.