Produkt in den Warenkorb gelegt

Mikrometerplättchen

Stage Micrometers

×
  • Reticle Scales Centered on Microscope Slides
  • Designed for Routine Calibration
  • 1 x 3" Slide Sizes

Diese Skalen sind mittig auf einem 1" x 3" großen Glasplättchen aufgebracht und wurden für die routinemäßige Kalibrierung von Mikroskopokularstrichplatten und Objektivvergrößerungen entwickelt. #36-121 ist ein klares Glasplättchen mit einer Dicke von 1mm, das mittige Glasscheibchen hat einen Durchmesser von 10mm. Alle anderen Plättchen sind 1,5mm dicke schwarz eloxierte Aluminiumplättchen mit einer freien Apertur (12,5mm) für eine Glasscheibe mit 16mm Durchmesser. Bei #36-121 ist die Skala nicht beschriftet.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.