Produkt in den Warenkorb gelegt

Eigenständiger Argon-Ionen-Laser

×
  • Sehr kompakte Einheit mit integriertem Netzteil
  • Einzel- und Mehrlinien-Modelle mit zweikanaliger Luftkühlung
  • Leistungskontrollregler auf Rückseite

Diese Serie robuster und effizienter, luftgekühlter Argon-Ionen-Laser zeichnet sich durch einen stabilen, hochwertigen Strahlausgang aus. Durch die Auswahl verschiedener Wellenlänge eignen sich diese Laser für die Wissenschaft und OEM Anwendungen. Die wartungsfreie, versiegelte Spiegellaserröhre ist stoßfest und gut geschützt gegen starke Vibrationen und raue Umgebungen. Zwei eingebaute Ventilatoren in Kombination mit einer einzigartigen zweikanaligen Luftstromführung kühlen die Laserröhre leise und effizient, während gleichzeitig das Netzteil gegen Staub geschützt wird. Der Verschluss für den Strahl wird über einen Kippschalter bedient. Eine Fernbedienung für die Laserfunktionen kann über eine eingebaute Schnittstelle angeschlossen werden.

Spezifikationen

Aufwärmzeit (Minuten):
5.00
Lasertyp:
Argon
CDRH-Laserklasse:
IIIb
Größe (Zoll):
5.06 H x 7.60 W x 13.00 L
Gewicht (kg):
5.9
Strahllagenstabilität (μrad):
<30
Polarisation:
>100:1
Mode:
TEM00
Strahldurchmesser (mm):
0.65
Strahldivergenz (mrad):
0.95
Farbe:
Blue-Green
Ausgangsleistung (mW):
150
Leistungsstabilität (%):
< ±1
Energieverbrauch (W):
1500.00
Zeitverzögerung langsamer Start (ms):
30000.00
Rauschen RMS:
30 Hz - 10 MHz: <1%
Stromversorgung:
100 - 265 V AC, 60/50 Hz
Auskopplung:
Free Space

Produkte

 Wellenlänge (nm)   Ausgangsleistung (mW)   Strahldurchmesser (mm)   Strahldivergenz (mrad)   Polarisation   Leistungsstabilität (%)   Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
457.00 150 0.65 0.95 >100:1 < ±1
457.00 150 0.65 0.95 >100:1 < ±1

Produktdetails

Der mehrlinige Argon-Ionen-Laser mit wählbarer Wellenlänge verfügt über ein Filterrad zur Einstellung des Lasers auf eine der drei gängigen Argonlinien (457 nm, 488 nm, 514 nm) oder auf alle Linien zusammen.

Bitte beachten Sie: Bitte kontaktieren Sie unser Vertriebsbüro, wenn Sie eine Faserkopplung mit #58-453 benötigen.

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
C-Mount-Adapterplatte #68-214 €90,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.