Produkt in den Warenkorb gelegt

Segmentierte InGaAs-Fotodioden

Segmented InGaAs Photodiodes

×
  • Vier individuelle aktive Flächen
  • Hohe Gleichförmigkeit und geringes Übersprechen
  • Ideal für Positionsdetektion und Strahlausrichtung
  • Segmentierte Fotodioden und InGaAs-Fotodioden sind ebenfalls verfügbar

Segmentierte InGaAs-Fotodioden besitzen eine große aktive Fläche, die in vier individuelle Elemente unterteilt ist. Diese Elemente haben eine hohe Gleichförmigkeit der Antwort und geringes Übersprechen und bieten so eine hohe Präzision für Nullabgleiche und Zentrierungen. Die Fotodioden sind stabil über Zeit und Temperatur und haben eine Ansprechempfindlichkeit von 900 - 1700 nm mit besonders hoher Empfindlichkeit zwischen 1100 - 1629 nm. Segmentierte InGaAs-Fotodioden sind ideal geeignet für Positionsdetektion, Strahlausrichtung und Strahlprofilmessung im nahinfraroten Spektrum. Jede Fotodiode besitzt ein isoliertes TO-5- oder TO-8-Gehäuse mit einem antireflexbeschichteten Fenster.

Spezifikationen

Segmentabstand (mm):
0.045
Empfindlichkeit bei 1310 nm (A/W):
0.85 minimum / 0.9 typical
Empfindlichkeit bei 1550 nm (A/W):
0.9 minimum / 0.95 typical
Betriebstemperatur (°C):
-40 to +75
Lagerungstemperatur (°C):
-55 to +125

Produkte

 Aktive Fläche (mm)   Stecker   Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
1 Dia. TO-5
3 Dia. TO-8

Technische Informationen

Passende Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.