Produkt in den Warenkorb gelegt

Großformatige VIS-NIR-Objektive mit F-Mount von Schneider

×
  • F-Mount-Objektive für bis zu 35-mm-Vollformatsensoren (decken 46 mm Bildkreis ab)
  • Farbkorrektur für Spektralbereich 400-1000 nm
  • 28 mm bis 100 mm Brennweite

Die großformatigen VIS-NIR-Objektive mit F-Mount von Schneider sind ideal zur Oberflächeninspektion sowie zur Zeilenabtastung und besitzen eine geringe Verzeichnung und eine gleichmäßige Leistung über die gesamte Fokusebene. Die Objektive besitzen einen feststellbaren Fokus und eine feststellbare Blende und wurden für den Wellenlängenbereich von 400 bis 1000 nm optisch korrigiert. Sie können für 35-mm-Sensoren (Diagonale 43,3 mm) eingesetzt werden. Die großformatigen VIS-NIR-Objektive mit F-Mount von Schneider zeichnen sich durch enge Toleranzen aus, die eine Verkippung der Bildebene vermeiden und wiederholbare und genaue Ergebnisse liefern.

Spezifikationen

Blende:
Variable
Beschichtung:
400 - 1000 BBAR
Mount:
F-Mount

Produkte

BW (mm)  Max. Sensorgröße   Blende (f/#)  WD (mm)  Mount   Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
28.00 35mm f/2.8 - f/22 60 - ∞ F-Mount
28.00 35mm f/2.8 - f/22 0 - ∞ F-Mount
50.00 35mm f/2.2 - f/16 156 - ∞ F-Mount
60.00 60mm (Image Circle) f/4.0 - 4/16 200 - ∞ F-Mount
80.00 60mm (Image Circle) f/4.0 - 4/16 403 - ∞ F-Mount
100.00 35mm f/2.8 - f/22 421 - ∞ F-Mount
100.00 35mm f/2.8 - f/22 425 - ∞ F-Mount
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.