Produkt in den Warenkorb gelegt
Top-Seller

Lichtstarke C-Mount-Objektive von Schneider

×
  • C-Mount-Objektive für bis zu 1“ Sensoren
  • Große Apertur (Blendenwert 0,95) ist ideal für schwaches Licht
  • 25 mm Brennweite

Die Objektive wurden für Anwendungen bei schlechten Lichtverhältnissen entwickelt und bieten aufgrund der hohen Apertur (Blende 0,95) eine exzellente Bildqualität selbst bei niedrigen Lichtverhältnissen. Die Xenon-Objektive wurden für den ganzen sichtbaren Bereich (400-700 nm) entwickelt. Feststellbarer Fokus und Blende verhindern unbeabsichtigte Veränderungen in rauen Umgebungen. Die vorderen Filtergewinde ermöglichen die Verwendung von Farbfiltern zur Erhöhung von Kontrast und Genauigkeit bei Sortier-, Auswahl- oder Messanwendungen oder von Polarisationsfiltern zur Reduzierung von Glanz. Das Xenon 0,95 / 25 mm C-Mount-Objektiv deckt ein 1" Sensorformat mit einem 16 mm Bildkreis ab.

Produkte

BW (mm)  Max. Sensorgröße   Blende (f/#)  WD (mm)  Mount   Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
25.00
Vergleichsprodukte
×
1" f/0.95 - f/11 300 - ∞ C-Mount
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.