Produkt in den Warenkorb gelegt

ringförmige Halterungen

×
  • Für die Befestigung von Aluminiumtuben/Halterungen mit einem Durchmesser von 25 mm oder 30 mm
  • ¼-20 Montagebohrung für Anwendungen mit Stangenmontage
  • Für die Montage von zylindrischen Komponenten

Zweiteilige ringförmige Halterung mit ¼-20 Bohrung zur Befestigung an standardmäßigen optischen Lochplatten und Zubehör für ½" Stangen. Eine kostengünstige Wahl zur Halterung von zylindrischen Komponenten.

Spezifikationen

Gewinde:
¼-20

Produkte

 Innendurchmesser (mm)   Gewinde   Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
25.00 ¼-20
30.00 ¼-20

Passende Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.