Produkt in den Warenkorb gelegt

Wire-Grid-Polarisationsfilter mit Schutzschicht

Protective Overcoat Wire Grid Polarizers

Protective Overcoat Wire Grid Polarizers

Protective Overcoat Wire Grid Polarizers
×
  • Reflektieren s-polarisiertes Licht, transmittieren p-polarisiertes Licht
  • Schutzschicht für einfache Handhabung und Reinigung
  • Leichter und dünner als herkömmliche Wire-Grid-Polarisationsfilter
  • Temperaturbeständigkeit der Schutzschicht bis zu 200°C

Spezifikationen

Hinweis:
When the Reference Mark is orientated to the 3 or 9 o'clock position, the transmission axis runs left to right.
Dicke (mm):
0.70
Toleranz Dicke (mm):
±0.07
Toleranz Größe (mm):
±0.2
Aufbau:
Wire Grid
Toleranz Ausrichtung (°):
±1.0
Einfallswinkel (°):
0 ±20
Beschichtung:
BBAR (400-700nm)
Auslöschungsverhältnis:
348:1 @ 450nm
885:1 @ 550nm
1229:1 @ 650nm
Substrat:
Oberflächenqualität:
80-50
Transmission (%):
87
Transmissionstoleranz (%):
±2.5 @ 420 - 700nm
Beschichtungsspezifikation:
Ravg <1% @ 400 - 700nm (Back of Substrate)
Wellenlängenbereich (nm):
420 - 700
Thermische Ausdehnung:
31.7 x 10-7/°C
Betriebstemperatur (°C):
-40 to +200

Produkte

 Beschichtungsspezifikation   Toleranz Ausrichtung (°)   Betriebstemperatur (°C)   Substrat   Dicke (mm)   Größe (mm)   Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
Ravg <1% @ 400 - 700nm (Back of Substrate) ±1.0 -40 to +200 Corning Eagle XG 0.70 -
Ravg <1% @ 400 - 700nm (Back of Substrate) ±1.0 -40 to +200 Corning Eagle XG 0.70 12.5 x 12.5
Ravg <1% @ 400 - 700nm (Back of Substrate) ±1.0 -40 to +200 Corning Eagle XG 0.70 -
Ravg <1% @ 400 - 700nm (Back of Substrate) ±1.0 -40 to +200 Corning Eagle XG 0.70 25.0 x 25.0
Ravg <1% @ 400 - 700nm (Back of Substrate) ±1.0 -40 to +200 Corning Eagle XG 0.70 -
Ravg <1% @ 400 - 700nm (Back of Substrate) ±1.0 -40 to +200 Corning Eagle XG 0.70 50.0 x 50.0

Produktdetails

Wire-Grid-Polarisationsfilter mit Schutzschicht werden für die Reflexion von s-polarisiertem und die Transmission von p-polarisiertem Licht im sichtbaren Spektrum eingesetzt. Die Polarisationsfilter bestehen aus einem dünnen Gitter aus Aluminium auf einem Glassubstrat, das mit einer harten Schutzschicht versehen ist. Die Schutzschicht schützt die Gitterstruktur vor Kratzern und anderen Schäden und ermöglicht leichtere und dünnere Filter im Vergleich zu herkömmlichen Wire-Grid-Polarisationsfiltern mit einem Schutzglas. Sie erlaubt eine einfache Handhabung und Reinigung, wohingegen bei Wire-Grid-Polarisationsfolien mit offenem Gitter eine Reinigung nicht empfohlen wird. Wire-Grid-Polarisationsfilter mit Schutzschicht können in hohen Umgebungstemperaturen bis zu 200°C für mehr als 1000 Stunden eingesetzt werden, ohne dass die Leistung nennenswert beeinflusst wird.

Bitte beachten Sie: Referenzmarkierungen zeigen die Polarisationsachse an.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.