Produkt in den Warenkorb gelegt

Präzise Verzögerungsplatten nullter Ordnung

×
  • λ/4 und λ/2 Verzögerung
  • Sehr großer Bildwinkel
  • Doppelbrechendes Polymer
  • Hohe Zerstörschwelle von 500 W/cm²

Spezifikationen

Freie Apertur CA (mm):
10.16
Durchmesser (mm):
25.40
Toleranz Dicke (mm):
±0.508
Toleranz Größe (mm):
±0.127
Aufbau:
Birefringent Polymer Stack
Substrat:
Polymer Film on N-BK7
Reflexion (%):
0.5
Oberflächenqualität:
40-20
Transmittierte Wellenfront, RMS:
≤λ/5 @ 632.8nm
Verzögerungstoleranz:
λ/350
Zerstörschwelle, laut Design:
500 W/cm2
Verzögerungsordnung:
0
Fassungsdicke (mm):
6.35
Betriebstemperatur (°C):
-20 to +50

Produkte

 Verzögerung  DWL (nm) CA (mm) Durchm. (mm)  Typ   Oberflächenqualität   Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
λ/4 488 10.16 25.40 Polymer Waveplate 40-20
λ/2 488 10.16 25.40 Polymer Waveplate 40-20
λ/4 532 10.16 25.40 Polymer Waveplate 40-20
λ/2 532 10.16 25.40 Polymer Waveplate 40-20
λ/4 632.8 10.16 25.40 Polymer Waveplate 40-20
λ/2 632.8 10.16 25.40 Polymer Waveplate 40-20
λ/4 670 10.16 25.40 Polymer Waveplate 40-20
λ/2 670 10.16 25.40 Polymer Waveplate 40-20
λ/4 780 10.16 25.40 Polymer Waveplate 40-20
λ/2 780 10.16 25.40 Polymer Waveplate 40-20
λ/4 800 10.16 25.40 Polymer Waveplate 40-20
λ/2 800 10.16 25.40 Polymer Waveplate 40-20
λ/4 830 10.16 25.40 Polymer Waveplate 40-20
λ/2 830 10.16 25.40 Polymer Waveplate 40-20
λ/4 1064 10.16 25.40 Polymer Waveplate 40-20
λ/2 1064 10.16 25.40 Polymer Waveplate 40-20
λ/4 1550 10.16 25.40 Polymer Waveplate 40-20
λ/2 1550 10.16 25.40 Polymer Waveplate 40-20

Produktdetails

Präzise Verzögerungsplatten nullter Ordnung besitzen sorgfältig ausgerichtete doppelbrechende Polymerfolien zwischen zwei präzisen N-BK7 Fenstern und sind mit λ/4 und λ/2 Verzögerung für das sichtbare und das NIR-Spektrum lieferbar. Die Polymerverzögerungsplatten haben einen großen Bildwinkel: Bei einer Einfallswinkeländerung von ±10° schwankt die Verzögerung um weniger als 1%. Der Verzögerer ist in einem Metallring gefasst, die schnelle Achse ist markiert.

Passende Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.