Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Präzise Ultraviolettspiegel

Precision Ultraviolet Mirrors

×
  • 120 nm und 190 nm Designwellenlängen
  • >85 % durchschnittliche Reflektivität über den spezifizierten Wellenlängenbereich
  • Veredelte metallische Beschichtungen für breitbandige Reflektivität im sichtbaren Bereich

Die TECHSPEC® präzisen Ultraviolettspiegel eignen sich ideal für die meisten handelsüblichen Lichtquellen und werden sowohl mit Beschichtungen für das tiefe UV-Spektrum (DUV) als auch mit für UV-Licht im Vakuum (VUV) optimierten Beschichtungen angeboten. Die DUV-Beschichtung besitzt eine hervorragende Reflexion von 190 nm bis in den langen Infrarotbereich (LWIR), die VUV-Beschichtung ist für eine Reflexion zwischen 120 nm und dem LWIR-Spektrum optimiert. Diese TECHSPEC® präzisen Ultraviolettspiegel sind für einen Einfallwinkel von 0° ausgelegt und besitzen aufgrund ihrer Aluminiumbeschichtung eine geringe Polarisationsempfindlichkeit.

Bitte beachten: Die empfindliche Beschichtung kann durch Fingerabdrücke und Aerosole schnell beschädigt werden.

Spezifikationen

Freie Apertur (%):
90
Oberflächenebenheit (P-V):
λ/10
Substrat:
Fused Silica (Corning 7980)
Art der Beschichtung:
Metal
Einfallswinkel (°):
0
Vakuumkompatibilität:
10-7 Torr

Produkte

Durchm. (mm)  Oberflächenebenheit (P-V)   Beschichtungsspezifikation   Beschichtung  AOI (°)  Dicke (mm)   Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
5.00 λ/10 Ravg ≥78% @ 120 - 125nm
Ravg ≥85% @ 120 - 600nm
Enhanced Aluminum (120-600nm) 0 2.00
10.00 λ/10 Ravg ≥78% @ 120 - 125nm
Ravg ≥85% @ 120 - 600nm
Enhanced Aluminum (120-600nm) 0 2.00
12.50 λ/10 Ravg ≥78% @ 120 - 125nm
Ravg ≥85% @ 120 - 600nm
Enhanced Aluminum (120-600nm) 0 6.00
15.00 λ/10 Ravg ≥78% @ 120 - 125nm
Ravg ≥85% @ 120 - 600nm
Enhanced Aluminum (120-600nm) 0 3.00
20.00 λ/10 Ravg ≥78% @ 120 - 125nm
Ravg ≥85% @ 120 - 600nm
Enhanced Aluminum (120-600nm) 0 3.00
25.00 λ/10 Ravg ≥78% @ 120 - 125nm
Ravg ≥85% @ 120 - 600nm
Enhanced Aluminum (120-600nm) 0 6.00
30.00 λ/10 Ravg ≥78% @ 120 - 125nm
Ravg ≥85% @ 120 - 600nm
Enhanced Aluminum (120-600nm) 0 5.00
35.00 λ/10 Ravg ≥78% @ 120 - 125nm
Ravg ≥85% @ 120 - 600nm
Enhanced Aluminum (120-600nm) 0 5.00
40.00 λ/10 Ravg ≥78% @ 120 - 125nm
Ravg ≥85% @ 120 - 600nm
Enhanced Aluminum (120-600nm) 0 5.00
50.00 λ/10 Ravg ≥78% @ 120 - 125nm
Ravg ≥85% @ 120 - 600nm
Enhanced Aluminum (120-600nm) 0 10.00
5.00 λ/10 Ravg ≥92% @ 190 - 250nm
Ravg ≥83% @ 250 - 900nm
Enhanced Aluminum (190-900nm) 0 2.00
10.00 λ/10 Ravg ≥92% @ 190 - 250nm
Ravg ≥83% @ 250 - 900nm
Enhanced Aluminum (190-900nm) 0 2.00
12.50 λ/10 Ravg ≥92% @ 190 - 250nm
Ravg ≥83% @ 250 - 900nm
Enhanced Aluminum (190-900nm) 0 6.00
12.50 λ/10 Ravg >88% @ 190 - 195nm
Ravg >85% @ 200 - 600nm
Enhanced Aluminum (190-600nm) 0 6.00
15.00 λ/10 Ravg ≥92% @ 190 - 250nm
Ravg ≥83% @ 250 - 900nm
Enhanced Aluminum (190-900nm) 0 3.00
20.00 λ/10 Ravg ≥92% @ 190 - 250nm
Ravg ≥83% @ 250 - 900nm
Enhanced Aluminum (190-900nm) 0 3.00
25.00 λ/10 Ravg ≥92% @ 190 - 250nm
Ravg ≥83% @ 250 - 900nm
Enhanced Aluminum (190-900nm) 0 6.00
25.00 λ/10 Ravg >88% @ 190 - 195nm
Ravg >85% @ 200 - 600nm
Enhanced Aluminum (190-600nm) 0 6.00
30.00 λ/10 Ravg ≥92% @ 190 - 250nm
Ravg ≥83% @ 250 - 900nm
Enhanced Aluminum (190-900nm) 0 5.00
35.00 λ/10 Ravg ≥92% @ 190 - 250nm
Ravg ≥83% @ 250 - 900nm
Enhanced Aluminum (190-900nm) 0 5.00
40.00 λ/10 Ravg ≥92% @ 190 - 250nm
Ravg ≥83% @ 250 - 900nm
Enhanced Aluminum (190-900nm) 0 5.00
50.00 λ/10 Ravg ≥92% @ 190 - 250nm
Ravg ≥83% @ 250 - 900nm
Enhanced Aluminum (190-900nm) 0 10.00
50.00 λ/10 Ravg >88% @ 190 - 195nm
Ravg >85% @ 200 - 600nm
Enhanced Aluminum (190-600nm) 0 10.00

Technische Informationen

Passende Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.