Produkt in den Warenkorb gelegt

Standmikroskope zur direkten Messung

Peak Direct Measuring Microscopes

Peak Direct Measuring Microscopes Peak Illuminated Wide-Field Direct Measuring Microscopes
×
  • Diverse Vergrößerungsoptionen
  • Modelle mit Beleuchtung verfügbar; lieferbar mit englischen oder metrischen Strichplatten
  • Abnehmbarer, klarer Acrylsockel

Produkte

 Vergrößerung  NA WD (mm)  Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
25X - 17.0
50X - 11.7
20X 0.06 36.0

Produktdetails

Standmikroskope zur direkten Messung sind stark vergrößernde portable Mikroskope für präzise Messungen. Die Standmikroskope besitzen ein fokussierbares 10x Okular und eine Strichplatte mit einer Genauigkeit von 0,1 mm zur Messung der Länge, Breite oder Tiefe eines Objekts. Die Aussparungen in dem klaren Acryl-Sockel ermöglichen eine Bearbeitung des Objektes während der Betrachtung. Die beleuchteten Modelle besitzen einen abnehmbaren Beleuchtungsstift mit zwei AA-Batterien. Standmikroskope zur direkten Messung werden mit einer Aufbewahrungsbox aus hartem Kunststoff geliefert.

Hinweis: Die Strichplatte darf nicht entfernt oder ersetzt werden.

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Ersatzbasis für Standmikroskop zur direkten Messung #52-822 €29,75 Stk. 5+ €28,25   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Ersatzhalterung für Lampe #56-495 €29,75 Stk. 5+ €28,25   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Ersatzbasis für beleuchtetes Messmikroskop #56-496 €42,75 Stk. 5+ €40,50   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.