Die Ersatzteile für Nd:YAG-Laser bestehen aus Auskopplern, Laserlinienspiegeln und Nd:YAG-Stäben, die in Nd:YAG-Laser eingesetzt werden können. Die Auskoppler sind mit einem Durchmesser von 3/4“ (19,05 mm) und einer Reflexion von 80% oder 90% bei 1064 nm erhältlich und können ideal in Kombination mit dem Laserlinienspiegel mit >99,9% Reflexion bei 1064 nm in Laserresonatoren eingesetzt werden. Nd:YAG-Stäbe sind mit 0,6% Nd dotiert und haben einen Durchmesser von 4 mm sowie eine Länge von entweder 79 oder 101 mm. Dies sind übliche Größen für Industrie-, Gravur- oder Operations-Laser. Die Ersatzteile für Nd:YAG-Laser sind ideal für Nd:YAG-Laser geeignet, die eine Reparatur oder Wartung erfordern und können für Laser von Herstellern wie Holobeam Laser, Carl Bassel Laser, Lee Laser und Control Laser eingesetzt werden. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie kundenspezifische Nd:YAG-Ersatzteile oder Optiken benötigen und Interesse an unseren Bearbeitungsmöglichkeiten für Laserkristalle oder unserer Beschichtungsfertigung haben.
weitere regionale Telefonnummern
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
Die Edmund Optics GmbH Deutschland fungiert als Handelsvermittler für die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.
Vertragspartner ist die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.