Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Doppelkonkave Linsen (DCV) mit NIR-I-Beschichtung

×

TECHSPEC® Doppelkonkave Linsen (DCV) mit NIR-I-Beschichtung haben zwei nach innen gekrümmte Flächen und eine negative Brennweite, ähnlich wie plankonkave Linsen (PCV). Aufgrund ihrer negativen sphärischen Aberration lassen sich mit diesen Linsen Aberrationen ausgleichen, die durch andere Linsen innerhalb eines Systems entstehen. Doppelkonkave Linsen (DCV-Linsen) werden häufig in Anwendungen zur Bildverkleinerung und Strahlaufweitung sowie in Teleskopen eingesetzt. TECHSPEC® Doppelkonkave Linsen (DCV) mit NIR-I-Beschichtung bieten optimale Leistung im Bereich von 600 nm bis 1050 nm.  Diese Linsen sind auch unbeschichtet sowie mit den AR-Optionen VIS-EXTMgF2VIS 0°VIS-NIR oder NIR II erhältlich.

Spezifikationen

Fase:
Protective bevel as needed
Beschichtung:
NIR I (600-1050nm)
Wellenlängenbereich (nm):
600 - 1050
Beschichtungsspezifikation:
Ravg ≤0.5% @ 600 - 1050nm
Designwellenlänge Brennweite (nm):
587.6
Toleranz Brennweite (%):
±1
Oberflächenqualität:
40-20
Zerstörschwelle, laut Design:
7 J/cm2 @ 1064nm, 10ns
Power (P-V) @ 632,8 nm:
1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm:
λ/4

Produkte

Durchm. (mm) EFL (mm) BFL (mm)  Beschichtung   Substrat   Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
6.00 -6.00 -6.41 NIR I (600-1050nm)
Andere Beschichtungen
×
N-SF11
6.00 -9.00 -9.32 NIR I (600-1050nm)
Andere Beschichtungen
×
N-BK7
6.00 -12.00 -12.33 NIR I (600-1050nm)
Andere Beschichtungen
×
N-BK7
9.00 -9.00 -9.61 NIR I (600-1050nm)
Andere Beschichtungen
×
N-SF11
9.00 -12.00 -12.41 NIR I (600-1050nm)
Andere Beschichtungen
×
N-SF11
9.00 -18.00 -18.49 NIR I (600-1050nm)
Andere Beschichtungen
×
N-BK7
12.00 -12.00 -12.81 NIR I (600-1050nm)
Andere Beschichtungen
×
N-SF11
12.00 -18.00 -18.65 NIR I (600-1050nm)
Andere Beschichtungen
×
N-BK7
12.00 -24.00 -24.65 NIR I (600-1050nm)
Andere Beschichtungen
×
N-BK7
20.00 -20.00 -20.55 NIR I (600-1050nm)
Andere Beschichtungen
×
N-SF11
25.00 -25.00 -25.69 NIR I (600-1050nm)
Andere Beschichtungen
×
N-SF11
25.00 -50.00 -50.82 NIR I (600-1050nm)
Andere Beschichtungen
×
N-BK7
25.00 -100.00 -101.64 NIR I (600-1050nm)
Andere Beschichtungen
×
N-BK7

Technische Informationen

Passende Produkte

Kundenspezifische Produkte

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.