Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Halbkugelmikrolinsen

TECHSPEC® N-BK7 Half-Ball Lenses

×
  • Halbkugellinse zur Fasereinkopplung und Lichtkollimierung

Halbkugellinsen sind ideal für Anwendungen wie Faserübertragungen, Endoskopie, Mikroskopie, Laserinterferometrie und allgemeine Messungen.

Spezifikationen

Toleranz Mittendicke (mm):
±0.05
Toleranz Durchmesser (μm):
±2.5
Substrat:
Beschichtung:
Uncoated
Wellenlängenbereich (nm):
350 - 2200

Produkte

Durchm. (mm)  Substrat   Typ   Beschichtung   Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
0.50 N-BK7 Half-Ball Lens Uncoated
1.00 N-BK7 Half-Ball Lens Uncoated
2.00 N-BK7 Half-Ball Lens Uncoated
3.00 N-BK7 Half-Ball Lens Uncoated
4.00 N-BK7 Half-Ball Lens Uncoated
5.00 N-BK7 Half-Ball Lens Uncoated
6.00 N-BK7 Half-Ball Lens Uncoated
8.00 N-BK7 Half-Ball Lens Uncoated

Technische Informationen

Passende Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.