Produkt in den Warenkorb gelegt

In mehreren Achsen verstellbare Optikhalterungen

5 Axes Optical Mount

5 Axes Optical Mount

5 Axes Optical Mount X-Y Translating Optic Mounts	X-Y-Z Translating Optic Mounts
×
  • Versionen für Verstellung in 2, 3 und 5 Achsen verfügbar
  • Halterungen für Optiken mit 12,5 mm (0,5”), 25 mm (1”) und 50 mm (2”) Durchmesser erhältlich
  • M6 Befestigungsgewinde

Durch die in mehreren Achsen verstellbaren Optikhalterungen können Optiken entlang der X- und Y-Achse oder auch entlang der Z-Achse und durch Kippen und Schwenken positioniert werden. Die kleine Baugröße ermöglicht eine genaue Ausrichtung auch ohne zusätzliche große Bühnen. Die in mehreren Achsen verstellbaren Optikhalterungen sind ideal für die Ausrichtung in Prototypen- und Laboraufbauten geeignet. Die Halterungen besitzen M6 Befestigungsgewinde und sind somit kompatibel mit unseren standardmäßigen Edelstahlstangen mit metrischen Maßen. Zur Befestigung der Optiken wird ein Retainerring in Kombination mit einem Delrin-Ring verwendet, um eine Beschädigung der optischen Oberfläche zu vermeiden.

Spezifikationen

Aufbau:
Black Anodized Aluminum
Kompatible Stangen:
M6 x 1.0

Produkte

 Typ   Größe der kompatiblen Optiken (mm)  CA (mm)  Verstellweg (mm)   Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
Adjustable - Linear (XY) 12.5 - 12.7 10.0 ±1.5 in X and Y
Adjustable - Linear (XY) 25.0 - 25.4 22.0 ±1.5 in X and Y
Adjustable - Linear (XY) 50.0 - 50.8 46.0 ±2.0 in X and Y
Adjustable - Linear (XY) - 1" x 32 TPI ±1.5 in X and Y
Adjustable - Linear (XYZ) 12.5 - 12.7 10.0 ±2.0 in X and Y, ±1.5 in Z
Adjustable - Linear (XYZ) 25.0 - 25.4 22.0 ±2.0 in X and Y, ±1.5 in Z
Adjustable - Linear (XYZ) 50.0 - 50.8 46.0 ±1.5 in X and Y, ±1.5 in Z
Adjustable - Linear (XYZ) - 1" x 32 TPI ±2.0 in X and Y, ±1.5 in Z
Adjustable - Linear (XYZ) & Tip-Tilt 25.0 - 25.4 22.0 ±2.0 in X and Y, ±1.5 in Z
Adjustable - Linear (XYZ) & Tip-Tilt 50.0 - 50.8 46.0 ±2.0 in X and Y, ±1.5 in Z

Technische Informationen

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Optikhalterung für den schnellen Aufbau, X-Y-Bewegung, Optikdurchmesser 25/25,4 mm #17-513 €301,25   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Optikhalterung für den schnellen Aufbau, X-Y-Bewegung, Optikdurchmesser 50/50,8 mm #17-514 €330,25   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×

Passende Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.